norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Poignée tournante similaire à DIN 98, Forme E, en acier
06308

Poignée tournante similaire à DIN 98, Forme E, en acier

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Poignée et insert : acier.Finition :Poignée et axe acier zingué passivé bleuNota :Pour les poignées avec D1=25 mm et 32 mm, la longueur de filetage L2 est plus courte que défini dans DIN 98. Poignée adaptée au volant DIN 950.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06308 Poignée tournante similaire à DIN 98, Forme E, en acier 93,3 kB

Dessins

Poignée tournante similaire à DIN 98, Forme E, en acier

Sélection/filtre d'articles

Référence

Type de filetageDD1

D4D6LL1L3L4SWCAOAcc.PrixCommander
06308-0616055filetageM61610141154,55,553 0,00 €
06308-0820067filetageM82013181367664 0,00 €
06308-1025083filetageM10251621138386,55 0,00 €
06308-1232105filetageM1232202616105,510,586 0,00 €
06308-1636117filetageM16362229261171198 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83