norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Inox 1.4305 ou 1.4401.

Finition :Polissage électrolytique.Nota :Inox 1.4401 similaire à DIN 39.
Poignée adaptée aux volants DIN 950.
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06293 Poignée fixe DIN 39, forme E, en Inox 138 kB

Dessins

Poignée fixe DIN 39, Forme E, en Inox

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCode
acier
Finition 2DD1

D4LL1L3SWCAOAcc.PrixCommander
06293-06160501.4305à six pans creuxM61610115073 0,00 €
06293-08200641.4305à six pans creuxM82013136484 0,00 €
06293-10250801.4305à six pans creuxM1025161480105 0,00 €
06293-106160501.4401sans six pans creuxM6161113515,1- 0,00 €
06293-108200641.4401sans six pans creuxM8211414678,75- 0,00 €
06293-110250801.4401sans six pans creuxM10251618819,75- 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83