norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Revêtement de poudre noir RAL 9005, rouge feu RAL 3000 ou zingué, passivé bleu.Nota :Particulièrement adapté aux vannes d'arrêt. Les volants sont fabriqués d'une seule pièce. Le volant est renforcé au niveau du moyeu grâce à un procédé de formage spécial. Le moyeu de forme conique permet un montage facile et assure un blocage sûr sur le profil carré.Indication de dessin :
1) Carré sur l'arbre
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06289 Volants en tôle d'acier 195 kB

Dessins

Volants en tôle d'acier

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur
du corps
de base
Surface
corps
D1

L1L3VV1V2Nombre de
rayons
CAOAcc.PrixCommander
06289-050060noir RAL 9005-508,51265,96,153 0,00 €
06289-050070noir RAL 9005-508,51276,97,153 0,00 €
06289-060060noir RAL 9005-608,51265,96,153 0,00 €
06289-060070noir RAL 9005-608,51276,97,153 0,00 €
06289-070070noir RAL 9005-69101576,97,153 0,00 €
06289-070080noir RAL 9005-69101587,98,153 0,00 €
06289-080080noir RAL 9005-78111687,98,153 0,00 €
06289-080090noir RAL 9005-78111698,99,153 0,00 €
06289-090090noir RAL 9005-89111698,99,153 0,00 €
06289-100090noir RAL 9005-98132098,99,153 0,00 €
06289-100100noir RAL 9005-981320109,910,153 0,00 €
06289-110100noir RAL 9005-1081523109,910,153 0,00 €
06289-130120noir RAL 9005-13015231211,912,153 0,00 €
06289-050061rouge feu RAL 3000-508,51265,96,153 0,00 €
06289-050071rouge feu RAL 3000-508,51276,97,153 0,00 €
06289-060061rouge feu RAL 3000-608,51265,96,153 0,00 €
06289-060071rouge feu RAL 3000-608,51276,97,153 0,00 €
06289-070071rouge feu RAL 3000-69101576,97,153 0,00 €
06289-070081rouge feu RAL 3000-69101587,98,153 0,00 €
06289-080081rouge feu RAL 3000-78111687,98,153 0,00 €
06289-080091rouge feu RAL 3000-78111698,99,153 0,00 €
06289-090091rouge feu RAL 3000-89111698,99,153 0,00 €
06289-100091rouge feu RAL 3000-98132098,99,153 0,00 €
06289-100101rouge feu RAL 3000-981320109,910,153 0,00 €
06289-110101rouge feu RAL 3000-1081523109,910,153 0,00 €
06289-130121rouge feu RAL 3000-13015231211,912,153 0,00 €
06289-050062-zingué508,51265,96,153 0,00 €
06289-050072-zingué508,51276,97,153 0,00 €
06289-060062-zingué608,51265,96,153 0,00 €
06289-060072-zingué608,51276,97,153 0,00 €
06289-070072-zingué69101576,97,153 0,00 €
06289-070082-zingué69101587,98,153 0,00 €
06289-080082-zingué78111687,98,153 0,00 €
06289-080092-zingué78111698,99,153 0,00 €
06289-090092-zingué89111698,99,153 0,00 €
06289-100092-zingué98132098,99,153 0,00 €
06289-100102-zingué981320109,910,153 0,00 €
06289-110102-zingué1081523109,910,153 0,00 €
06289-130122-zingué13015231211,912,153 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83