norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :

Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Insert : acier nickelé ou Inox 1.4305, naturel.

Finition :Poli finition miroir.Sur demande :Autres alésages.Indication de dessin :
Forme D : avec avant-trou
Forme E : avec trou lisse
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06288 Volant pleinsans poignée 150 kB

Dessins (aperçu complet)

Volant pleinsans poignée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1Matière des composantsD1D2D3D4D8HH2L1L2L3CAOAcc.PrixCommander
06288-0100X06Dpré-percéesacier100622202912829,51939fin de série  0,00 €
06288-0125X08Dpré-percéesacier1258262134158342446fin de série  0,00 €
06288-0140X08Dpré-percéesacier140830253916838,52752fin de série  0,00 €
06288-0160X10Dpré-percéesacier1601033304320841,330,157fin de série  0,00 €
06288-1100X10Ealésageacier10010H8222029-829,51939fin de série  0,00 €
06288-1125X12Ealésageacier12512H8262134-8342446fin de série  0,00 €
06288-2100X06Dpré-percéesacier inoxydable100622202912829,51939fin de série  0,00 €
06288-2125X08Dpré-percéesacier inoxydable1258262134158342446fin de série  0,00 €
06288-2160X10Dpré-percéesacier inoxydable1601033304320841,330,157fin de série  0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83