norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Volant pleinen aluminium, similaire à DIN 950
06279

Volant plein en aluminium, similaire à DIN 950

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Volant : aluminium.Finition :Décolleté et poli.
Sur demande :Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06279 Volant pleinen aluminium, similaire à DIN 950 291 kB

Dessins

Volant pleinen aluminium, similaire à DIN 950
Volant pleinen aluminium, similaire à DIN 950

Sélection/filtre d'articles

Aperçu des articles (comprimé)
RéférenceFinition 1D1

D2D3L1L3B3
T
CAOAcc.PrixCommander
06279-0080X10alésage sans rainure8010H7251630--  0,00 €
06279-0080X12alésage sans rainure8012H7251630--  0,00 €
06279-0100X10alésage sans rainure10010H7281731--  0,00 €
06279-0100X12alésage sans rainure10012H7281731--  0,00 €
06279-0120X12alésage sans rainure12012H7271830--  0,00 €
06279-0120X14alésage sans rainure12014H7271830--  0,00 €
06279-0160X14alésage sans rainure16014H7342040--  0,00 €
06279-0160X16alésage sans rainure16016H7342040--  0,00 €
06279-0200X18alésage sans rainure20018H7402444--  0,00 €
06279-0200X22alésage sans rainure20022H7402444--  0,00 €
06279-0250X22alésage sans rainure25022H7492861--  0,00 €
06279-0250X26alésage sans rainure25026H7492861--  0,00 €
06279-0280X24alésage sans rainure28024H7513038--  0,00 €
06279-0280X28alésage sans rainure28028H7513038--  0,00 €
06279-0360X28alésage sans rainure36028H7633573-- 0,00 €
06279-0360X32alésage sans rainure36032H7633573-- 0,00 €
06279-1080X10alésage avec rainure8010H7251630311,4  0,00 €
06279-1080X12alésage avec rainure8012H7251630413,8  0,00 €
06279-1100X10alésage avec rainure10010H7281731311,4  0,00 €
06279-1100X12alésage avec rainure10012H7281731413,8  0,00 €
06279-1120X12alésage avec rainure12012H7271830413,8  0,00 €
06279-1120X14alésage avec rainure12014H7271830516,3  0,00 €
06279-1160X14alésage avec rainure16014H7342040516,3  0,00 €
06279-1160X16alésage avec rainure16016H7342040518,3  0,00 €
06279-1200X18alésage avec rainure20018H7402444620,8  0,00 €
06279-1200X22alésage avec rainure20022H7402444624,8  0,00 €
06279-1250X22alésage avec rainure25022H7492861624,8  0,00 €
06279-1250X26alésage avec rainure25026H7492861829,3  0,00 €
06279-1280X24alésage avec rainure28024H7513038827,3  0,00 €
06279-1280X28alésage avec rainure28028H7513038831,3  0,00 €
06279-1360X28alésage avec rainure36028H7633573831,3 0,00 €
06279-1360X32alésage avec rainure36032H76335731035,3 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83