norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Volant : aluminium.
Poignée : plastique thermodurcissable PF 31-DIN 7708, noir.
Insert : acier zingué.
Finition :Décolleté et poli.
Sur demande :Les moyeux sont disponibles avec un carré femelle ou avec un revêtement plastique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06277 Volants à 2 bras en aluminium, poli 259 kB

Dessins (aperçu complet)

Volants à 2 bras en aluminium, poli
Volants à 2 bras en aluminium, poli

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1D1D2D3L1L3B3
T
Poignée
cylindrique
fixe
Poignée
cylindrique
tournante
CAOAcc.PrixCommander
06277-0080X10alésage sans rainure8010H7241628----  0,00 €
06277-0080X12alésage sans rainure8012H7241628----  0,00 €
06277-0100X10alésage sans rainure10010H7261733----  0,00 €
06277-0100X12alésage sans rainure10012H7261733----  0,00 €
06277-0125X12alésage sans rainure12512H7311833,5----  0,00 €
06277-0125X14alésage sans rainure12514H7311833,5----  0,00 €
06277-0160X14alésage sans rainure16014H7402039----  0,00 €
06277-0160X16alésage sans rainure16016H7402039----  0,00 €
06277-0200X18alésage sans rainure20018H7422445----  0,00 €
06277-0200X20alésage sans rainure20020H7422445----  0,00 €
06277-0250X22alésage sans rainure25022H7482851----  0,00 €
06277-0250X26alésage sans rainure25026H7482851----  0,00 €
06277-1080X10alésage avec rainure8010H7241628311,4--  0,00 €
06277-1080X12alésage avec rainure8012H7241628413,8--  0,00 €
06277-1100X10alésage avec rainure10010H7261733311,4--  0,00 €
06277-1100X12alésage avec rainure10012H7261733413,8--  0,00 €
06277-1125X12alésage avec rainure12512H7311833,5413,8--  0,00 €
06277-1125X14alésage avec rainure12514H7311833,5516,3--  0,00 €
06277-1160X14alésage avec rainure16014H7402039516,3--  0,00 €
06277-1160X16alésage avec rainure16016H7402039518,3--  0,00 €
06277-1200X18alésage avec rainure20018H7422445620,8--  0,00 €
06277-1200X20alésage avec rainure20020H7422445622,8--  0,00 €
06277-1250X22alésage avec rainure25022H7482851624,8--  0,00 €
06277-1250X26alésage avec rainure25026H7482851829,3--  0,00 €
06277-2080X10alésage sans rainure8010H7241628--ø18 x M6 x 40-  0,00 €
06277-2080X12alésage sans rainure8012H7241628--ø18 x M6 x 40-  0,00 €
06277-2100X10alésage sans rainure10010H7261733--ø18 x M6 x 40-  0,00 €
06277-2100X12alésage sans rainure10012H7261733--ø18 x M6 x 40-  0,00 €
06277-2125X12alésage sans rainure12512H7311833,5--ø21 x M8 x 50-  0,00 €
06277-2125X14alésage sans rainure12514H7311833,5--ø21 x M8 x 50-  0,00 €
06277-2160X14alésage sans rainure16014H7402039--ø26 x M10 x 80-  0,00 €
06277-2160X16alésage sans rainure16016H7402039--ø26 x M10 x 80-  0,00 €
06277-2200X18alésage sans rainure20018H7422445--ø26 x M10 x 80-  0,00 €
06277-2200X20alésage sans rainure20020H7422445--ø26 x M10 x 80-  0,00 €
06277-2250X22alésage sans rainure25022H7482851--ø28 x M12 x 90-  0,00 €
06277-2250X26alésage sans rainure25026H7482851--ø28 x M12 x 90-  0,00 €
06277-3080X10alésage avec rainure8010H7241628311,4ø18 x M6 x 40-  0,00 €
06277-3080X12alésage avec rainure8012H7241628413,8ø18 x M6 x 40-  0,00 €
06277-3100X10alésage avec rainure10010H7261733311,4ø18 x M6 x 40-  0,00 €
06277-3100X12alésage avec rainure10012H7261733413,8ø18 x M6 x 40-  0,00 €
06277-3125X12alésage avec rainure12512H7311833,5413,8ø21 x M8 x 50-  0,00 €
06277-3125X14alésage avec rainure12514H7311833,5516,3ø21 x M8 x 50-  0,00 €
06277-3160X14alésage avec rainure16014H7402039516,3ø26 x M10 x 80-  0,00 €
06277-3160X16alésage avec rainure16016H7402039518,3ø26 x M10 x 80-  0,00 €
06277-3200X18alésage avec rainure20018H7422445620,8ø26 x M10 x 80-  0,00 €
06277-3200X20alésage avec rainure20020H7422445622,8ø26 x M10 x 80-  0,00 €
06277-3250X22alésage avec rainure25022H7482851624,8ø28 x M12 x 90-  0,00 €
06277-3250X26alésage avec rainure25026H7482851829,3ø28 x M12 x 90-  0,00 €
06277-4080X10alésage sans rainure8010H7241628---ø18 x M6 x 40  0,00 €
06277-4080X12alésage sans rainure8012H7241628---ø18 x M6 x 40  0,00 €
06277-4100X10alésage sans rainure10010H7261733---ø18 x M6 x 40  0,00 €
06277-4100X12alésage sans rainure10012H7261733---ø18 x M6 x 40  0,00 €
06277-4125X12alésage sans rainure12512H7311833,5---ø22 x M8 x 56  0,00 €
06277-4125X14alésage sans rainure12514H7311833,5---ø22 x M8 x 56  0,00 €
06277-4160X14alésage sans rainure16014H7402039---ø26 x M10 x 80  0,00 €
06277-4160X16alésage sans rainure16016H7402039---ø26 x M10 x 80  0,00 €
06277-4200X18alésage sans rainure20018H7422445---ø26 x M10 x 80  0,00 €
06277-4200X20alésage sans rainure20020H7422445---ø26 x M10 x 80  0,00 €
06277-4250X22alésage sans rainure25022H7482851---ø31 x M12 x 102  0,00 €
06277-4250X26alésage sans rainure25026H7482851---ø31 x M12 x 102  0,00 €
06277-5080X10alésage avec rainure8010H7241628311,4-ø18 x M6 x 40  0,00 €
06277-5080X12alésage avec rainure8012H7241628413,8-ø18 x M6 x 40  0,00 €
06277-5100X10alésage avec rainure10010H7261733311,4-ø18 x M6 x 40  0,00 €
06277-5100X12alésage avec rainure10012H7261733413,8-ø18 x M6 x 40  0,00 €
06277-5125X12alésage avec rainure12512H7311833,5413,8-ø22 x M8 x 56  0,00 €
06277-5125X14alésage avec rainure12514H7311833,5516,3-ø22 x M8 x 56  0,00 €
06277-5160X14alésage avec rainure16014H7402039516,3-ø26 x M10 x 80  0,00 €
06277-5160X16alésage avec rainure16016H7402039518,3-ø26 x M10 x 80  0,00 €
06277-5200X18alésage avec rainure20018H7422445620,8-ø26 x M10 x 80  0,00 €
06277-5200X20alésage avec rainure20020H7422445622,8-ø26 x M10 x 80  0,00 €
06277-5250X22alésage avec rainure25022H7482851624,8-ø31 x M12 x 102  0,00 €
06277-5250X26alésage avec rainure25026H7482851829,3-ø31 x M12 x 102  0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83