norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Volants à 2 bras en aluminium sans poignée
06276-10

Volants à 2 bras en aluminium sans poignée

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Volant en aluminium.
Cache du moyeu en thermoplastique, noir.
Tige filetée ISO 4027 en acier classe de résistance 45 H, noire.
Finition :Noir ou avec revêtement par poudre argent.

Avec alésage d'ajustement.
Avec alésage d'ajustement et rainure de clavette.
Avec alésage d'ajustement et alésage transversal.
Avec alésage d'ajustement, rainure de clavette et alésage transversal.
Nota :Concentricité et planéité de la jante ≤ 0,4 mm.Montage :Le cache du moyeu est livré non monté.
Les volants se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l'aide d'une vis CHC DIN 6912 et d'une rondelle d'appui 07375.
Pour les modèles avec alésage transversal, la fixation s'effectue à l'aide d'une tige filetée ISO 4027.
Accessoires :07375 Rondelle.
07161 Vis CHC tête courte DIN 6912.
Contenu de la livraisonVolant en aluminium.
Cache du moyeu.
Tige filetée ISO 4027 (modèles avec alésage transversal).
Indication de dessin :
1) Position de l'alésage transversal décalée de 90° par rapport à la rainure de clavette
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 06276-10 Volants à 2 bras en aluminium sans poignée 813 kB

Dessins (aperçu complet)

Volants à 2 bras en aluminium sans poignée
Volants à 2 bras en aluminium sans poignée

Volants à 2 bras en aluminium sans poignée, forme A, avec alésage d'ajustement et alésage transversal

plus d'infos

Dessins

Volants à 2 bras en aluminium sans poignée, forme A, avec alésage d'ajustement et alésage transversal

Sélection/filtre d'articles

Volants à 2 bras en aluminium sans poignée, forme B, avec alésage d'ajustement, rainure de clavette et alésage transversal

plus d'infos

Dessins

Volants à 2 bras en aluminium sans poignée, forme B, avec alésage d'ajustement, rainure de clavette et alésage transversal
Volants à 2 bras en aluminium sans poignée, forme B, avec alésage d'ajustement, rainure de clavette et alésage transversal

Sélection/filtre d'articles

Volants à 2 bras en aluminium sans poignée, forme C, avec alésage d'ajustement et rainure de clavette

plus d'infos

Dessins

Volants à 2 bras en aluminium sans poignée, forme C, avec alésage d'ajustement et rainure de clavette
Volants à 2 bras en aluminium sans poignée, forme C, avec alésage d'ajustement et rainure de clavette

Sélection/filtre d'articles

Volants à 2 bras en aluminium sans poignée, forme E, avec alésage d'ajustement

plus d'infos

Dessins

Volants à 2 bras en aluminium sans poignée, forme E, avec alésage d'ajustement

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83