norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Câble d'alimentation 
Schuko - GST18i3
80161

Câble d'alimentation Schuko - GST18i3

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Isolation du câble : plastique PVC.
Connecteur : plastique PA.
Matériau du contact : CuZn, étamé.
Finition :noir.Nota :Câble d'alimentation pour l'alimentation de blocs multiprises et de lampes LED.

Face 1 : Fiche coudée avec contact de protection.
Face 2 : Douille GST18i3. Auto-verrouillable (déverrouillage nécessitant un outil).
Plage de température :Résistance à la température en continu 70 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 80161 Câble d'alimentation Schuko - GST18i3 253 kB

Dessins

Câble d'alimentation 
Schuko - GST18i3

Sélection/filtre d'articles

RéférenceL

Nombre de conducteurs x
section de conducteurs
Tension nominale
V
Courant nominal
A
Type de câble
Indice de protectionCAOAcc.PrixCommander
80161-12X20002000N=3X1,5 MM²25016H05VV-FIP20 0,00 €
80161-12X40004000N=3X1,5 MM²25016H05VV-FIP20 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83