norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Connecteur à douille M12x1
avec verrouillage à vis
80150-10

Connecteur à douille M12x1 avec verrouillage à vis

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Boîtier : plastique.
Câble : PUR
(4 pôles longueur 3 ou 5 mètres PVC.
8 pôles longueur 10 mètres PVC.
12 pôles longueur 10 mètres PVC).
Isolation cordon : PP
(4 pôles longueur 3 ou 5 mètres PVC.
8 pôles longueur 10 mètres PVC.
12 pôles longueur 10 mètres PVC).
Contact : alliage de cuivre.
Surface de contact : Au (or).
Verrouillage : zinc injecté haute pression nickelé.
Finition :Douille (femelle).
Coloris du boîtier : noir.
Coloris du câble : noir.
Nota :Connecteur avec verrouillage à vis.
Connecteur moulé sur le câble.
Identification du fil selon le code couleur DIN 47100.
Codage A. Couple de serrage recommandé pour le verrouillage 0,6 Nm.
Les connecteurs sont conçus pour être utilisés dans la construction d'installations, de commandes et d'appareils électriques.
Données techniques :Nombre de cycles de connexion : ≥ 100.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 80150-10 Connecteur à douille M12x1 avec verrouillage à vis 287 kB

Dessins (aperçu complet)

Connecteur à douille M12x1
avec verrouillage à vis

Connecteur à douille M12x1 avec verrouillage à vis, forme A, douille droite

plus d'infos

Dessins

Connecteur à douille M12x1 avec verrouillage à vis, forme A, douille droite

Sélection/filtre d'articles

Connecteur à douille M12x1 avec verrouillage à vis, forme B, douille coudée

plus d'infos

Dessins

Connecteur à douille M12x1 avec verrouillage à vis, forme B, douille coudée

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83