norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Connecteur 8 mm
à douille avec verrouillage à crans non blindé
80130

Connecteur 8 mm à douille avec verrouillage à crans non blindé

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Boîtier : PUR.
Câble : PUR.
Isolation cordon : PP.
Contact : CuZn (laiton) / CuSn (bronze).
Surface de contact : Au (or).
Finition :Douille (femelle).
Coloris du boîtier : noir.
Coloris du câble : noir.
Nota :Connecteur avec verrouillage à crans (Snap-in).
Connecteur moulé sur le câble.
Les connecteurs sont conçus pour être utilisés dans la construction d'installations, de commandes et d'appareils électriques.
Données techniques :
Durée de vie mécanique : 50 cycles de connexion.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 80130 Connecteur 8 mm à douille avec verrouillage à crans non blindé 222 kB

Dessins

Connecteur 8 mm
à douille avec verrouillage à crans non blindé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD1

PNombre de conducteurs x
section de conducteurs
Indice de protectionTension de service
V
Tension de te-
nue aux chocs nominale
V
Courant nominal
(40 °C)
A
CAOAcc.PrixCommander
80130-0806X20004,520006 X 0,25 mm²IP65308001,5 0,00 €
80130-0806X50004,550006 X 0,25 mm²IP65308001,5 0,00 €
Référence

Résistance du conducteur
(20 °C)
Ω/Km
Degré de pollutionTension de contrôle
V
Tension nominale
V
Rayon de courbure
câble
fixe
Rayon de courbure
câble
en mouvement
CAOAcc.PrixCommander
80130-0806X20007932500 AC300 AC≥ 10 x D1≥ 5 x D1 0,00 €
80130-0806X50007932500 AC300 AC≥ 10 x D1≥ 5 x D1 0,00 €
Référence

Nombre de
cycles de flexion
max.
Plage de température
câble
en mouvement
Plage de température
câble
fixe
Compatibilité CEMSans halogèneCAOAcc.PrixCommander
80130-0806X20002000000 (25 °C)-25 °C - +90 °C-50 °C - +90 °C-oui 0,00 €
80130-0806X50002000000 (25 °C)-25 °C - +90 °C-50 °C - +90 °C-oui 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83