norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Roues et galets conducteurs d'électricité

retour
norelem élargit sa gamme de produits avec des roues et des galets conducteurs d'électricité
Une protection efficace contre les décharges électrostatiques dans de nombreuses applications industrielles
La gamme de norelem comprend désormais des roues et des galets conducteurs d'électricité, qui protègent contre les décharges électrostatiques. Vous y trouverez des roulettes d'appareil et des galets en tôle d'acier de plusieurs tailles avec des épaisseurs de roue comprises entre 50 et 200 mm.
Les décharges électrostatiques peuvent être douloureuses pour les utilisateurs d'équipements de transport, voire même endommager les marchandises sensibles. Les nouveaux galets et roues conducteurs d'électricité de norelem empêchent efficacement ce type de tensions de contact, puisque la résistance de ces composants s'élève à 104 Ω maximum. Autre avantage de taille de ces composants : le bandage gris spécial en caoutchouc et élastomère thermoplastique de grande qualité, qui ne laisse aucune trace d'abrasion sur les sols et autres supports.

La gamme de produits norelem comprend des roulettes d'appareil et des galets en tôle d'acier, ces derniers étant également disponibles dans une version lourde. Le client peut choisir entre des roulettes pivotantes et des roues orientables (avec fonction de blocage en option). Selon les roues, la capacité de charge varie entre 30 et 160 kg, et dépend de la taille et de la construction. Un point jaune situé entre la bande de roulement et le corps de roue permet d'identifier les composants conducteurs d'électricité.

Les roues et galets conducteurs d'électricité sont utilisés dans les secteurs industriels les plus divers – industrie électronique et des semi-conducteurs, construction automobile, hôpitaux ou encore technique médicale. Ils trouvent également leur application dans les zones explosives.
Les roulettes d'appareil se combinent avec les structures plus légères en profilés d'aluminium et sont souvent intégrées dans les appareils médicaux et les chariots. Les galets en tôle d'acier constituent quant à eux la solution idéale pour le transport de machines et d'appareils, de palettes ou encore de plateformes de levage.
 norelem_PM_Raeder_Rollen_FR 5,3 MB
Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem permet aux concepteurs et techniciens d'atteindre leurs objectifs dans la construction de machines et d’installations. Grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem, vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 70 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. Avantage : des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
La norelem ACADEMY propose également des formations techniques, des séminaires et des formations produit.

Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83