norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

norelem élargit sa gamme de moteurs pas à pas

retour
norelem élargit sa gamme de moteurs pas à pas
Les trois tailles les plus courantes, NEMA 17, NEMA 23 et NEMA 34, sont disponibles dès à présent
Chaque fois que des composants ou des pièces doivent être déplacés, tournés, usinés ou triés dans la production, les moteurs pas à pas offrent des possibilités d'applications multiples. Outre des moteurs pas à pas de taille NEMA 17, norelem propose désormais également des modèles de taille NEMA 23 et NEMA 34. Ainsi, les trois tailles les plus courantes sont disponibles dans une version simple et avec commande intégrée.
norelem propose désormais des moteurs pas à pas dans les tailles NEMA 17, 23 et 34 – ils sont disponibles en version simple mais aussi avec commande intégrée.

Les moteurs pas à pas norelem se distinguent par leur précision, leur rendement élevé, et leur exploitation économique et ne nécessitant pas d'entretien. Ils sont caractérisés par un fonctionnement silencieux à faible résonance sans perte de pas, et permettent un contrôle constant avec autosurveillance du système et contrôle de la tension de l'amplificateur de puissance. Dotés d'un boîtier robuste protégé contre les CEM et d'un indice de protection IP64, ces moteurs sont adaptés à une température ambiante pouvant atteindre 50 °C sans ventilation extérieure.

Les moteurs pas à pas avec commande intégrée sont équipés de tous les modes de fonctionnement d'un système de positionnement classique : automatique, configuration, course de référence, saisie des paramètres et saisie du programme. Grâce à la disponibilité de différentes interfaces comme Profibus ou CAN Bus, les moteurs pas à pas norelem peuvent être adaptés à presque tous les systèmes de commande. norelem fournit le logiciel correspondant en téléchargement gratuit sur sa page d'accueil ainsi que les câbles de commande adaptés. Le logiciel de programmation est facile à utiliser et fonctionne sur n'importe quel PC ou ordinateur portable disponible dans le commerce.

Les dimensions de la bride des moteurs pas à pas sont de 42 mm (NEMA 17), 56 mm (NEMA 23) ou 86 mm (NEMA 34). Les couples de maintien des différents modèles vont de 0,43 Nm à 8,2 Nm. L'angle de pas est de 1,8° pour toutes les versions. Les moteurs pas à pas sont commandés par des câbles torsadés. Ils sont conçus pour une tension de commande de 24 à 36 V CC et disposent de 2 sorties et de 6 entrées. Les accessoires comprennent des câbles de raccordement, des alimentations à découpage, des convertisseurs et des engrenages à palier unique. Tous les moteurs pas à pas conviennent à une utilisation prolongée.

Renseignez-vous ici sur tous les Moteurs pas à pas et leurs accessoires !

Vers les produits :

Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem permet aux concepteurs et techniciens d'atteindre leurs objectifs dans la construction de machines et d’installations. Grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem, vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 70 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. Avantage : des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
La norelem ACADEMY propose également des formations techniques, des séminaires et des formations produit.

Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83