norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Plus d'ergonomie sur le poste de travail grâce aux colonnes de levage norelem

retour
Plus d'ergonomie sur le poste de travail grâce aux colonnes de levage norelem
Les systèmes sont composés de la colonne de levage elle-même, d'une unité de commande et d'une télécommande.
Les nouvelles colonnes de levage norelem permettent de déplacer des objets de manière motorisée tout en les guidant de manière stable. Elles favorisent ainsi l'ergonomie sur les postes de travail individuels, mais aussi dans les agencements complexes à l'œuvre dans la construction de machines et d'installations.
Plus d'ergonomie sur le poste de travail grâce aux colonnes de levage norelem
Colonnes de levage en aluminium, réglables électriquement

Dans les colonnes de levage électriques en aluminium reposent sur une technologie entièrement intégrée. Ces systèmes ne nécessitent pas d'entretien et peuvent être mis en service facilement et rapidement et fonctionner de manière intuitive selon le principe Plug & Work.

La gamme proposée par norelem comprend des modèles avec quatre courses différentes jusqu'à 500 mm, qui peuvent être pontées à une vitesse allant jusqu'à 8 mm/s. Les colonnes de levage sont conçues pour les charges de traction et de pression et assurent un blocage automatique même avec une charge maximale.
Commandes pour colonnes de levage
Commandes pour colonnes de levage

L'unité de commande adaptée, également disponible chez norelem, permet d'actionner deux colonnes de levage au maximum, deux unités de commande pouvant être reliées entre elles – cela permet de déplacer un total de quatre colonnes de levage simultanément et en parallèle. L'unité de commande se caractérise par un calcul dynamique du temps de fonctionnement et une protection de série contre les surcharges. Une détection de collision intégrée (SPP – Smart Product Protection) permet d'optimiser la sécurité des processus. Visualisation de l'état grâce à l'affichage LED.

Interrupteurs manuels pour colonnes de levage
Interrupteurs manuels pour colonnes de levage

L'unité de commande est pilotée par une télécommande spéciale équipée d'un écran LCD et de six touches de fonction. Cet appareil permet de mémoriser les positions des colonnes de levage et de passer facilement d'un utilisateur à un autre. Enfin, la télécommande permet aux utilisateurs d'apporter des modifications à l'unité de commande.


Vers les produits:

Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem permet aux concepteurs et techniciens d'atteindre leurs objectifs dans la construction de machines et d’installations. Grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem, vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 70 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. Avantage : des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
La norelem ACADEMY propose également des formations techniques, des séminaires et des formations produit.

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83