norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Commandes pour colonnes de levage
85300-10

Commandes pour colonnes de levage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionNota :Unités de commande pour le déplacement des colonnes de levage 85300.
Il est possible de raccorder jusqu'à deux colonnes de levage aux unités commandes. Les unités de commande peuvent être actionnées à l'aide d'un interrupteur manuel à écran LCD 85300-15-01.
Deux unités de commande peuvent être reliées entre elles à l'aide du câble de raccordement (85300-10-91X1000), permettant ainsi de déplacer quatre colonnes de levage simultanément.
Sur demande :Câble d'alimentation (version Suisse).
Câble d'alimentation (version Grande-Bretagne).
Câble d'alimentation (version Japon).
Câble d'alimentation (version États-Unis).
Accessoires :Câble de raccordement 85300-10-91X1000
Câble d'alimentation 85300-10-92X1800
Interrupteur manuel à écran LCD 85300-15-1
Tiroir d'interrupteur manuel 85300-15-91
Indication de dessin :
1. Connecteur manuel à interrupteur
2. Interface pour capteurs
3. Connecteur de servocommande 2
4. Connecteur de servocommande 1
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 85300-10 Commandes pour colonnes de levage 171 kB
 Renseignements techniques concernant les colonnes de levage en aluminium réglables électriquement 85300 596 kB

Dessins

Commandes pour colonnes de levage

Sélection/filtre d'articles

Référence

DésignationFinition 1CAOAcc.PrixCommander
85300-10-90Commande- 0,00 €
85300-10-91X1000Câble De Raccordement- 0,00 €
85300-10-92X1800Câble d'alimentationEU 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83