norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Colonnes de levage en aluminium réglables électriquement
85300

Colonnes de levage en aluminium réglables électriquement

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium.Nota :La colonne de levage est un système électrique à technologie entièrement intégrée, qui ne nécessite pas d'entretien et fonctionne selon le principe Plug & Work.

Avec une vitesse maximale de 8 mm/s, l'unité de commande (85300-10-90) permet de déplacer simultanément jusqu'à deux colonnes de levage entre 355 mm et 500 mm. En option, deux unités de commande peuvent être reliées entre elles à l'aide du câble de raccordement (85300-10-91X1000), permettant ainsi de déplacer quatre colonnes de levage simultanément.

Les colonnes de levage sont adaptées aux charges de pression comme aux charges de traction.

La mise en service des colonnes de montage nécessite au moins une unité de commande (85300-10-90) et un interrupteur manuel (85300-15-1).

La plaque de montage (85300-930040) sert à faciliter le montage de la colonne de levage dans le dispositif du client.
Sur demande :Colonnes de levage ESD, colonnes de levage avec amortisseur, colonnes de levage pour les travaux en hauteur et colonnes de levage pour utilisation en salle blanche.Accessoires :Unité de commande (85300-10-90)
Câble de raccordement (85300-10-91X1000)
Interrupteur manuel (85300-15-1)
Câble d'alimentation (85300-10-92X1800)
Plaque de montage (85300-930040)
Contenu de la livraison1x colonne de levage en aluminium, réglable électriquement.
- 4x tasseaux, pour une intégration facile de la colonne de levage dans le dispositif du client.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 85300 Colonnes de levage en aluminium réglables électriquement 257 kB
 Renseignements techniques concernant les colonnes de levage en aluminium réglables électriquement 85300 596 kB

Dessins

Colonnes de levage en aluminium réglables électriquement

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDésignationMatière
du corps
de base
H

H1Course
S
Vitesse de levage
(mm/s)
Force de
traction
F1 N
Pression de service
F2
N
CAOAcc.PrixCommander
85300-355Colonne de levagealuminium558203355830003000 0,00 €
85300-400Colonne de levagealuminium603203400830003000 0,00 €
85300-452Colonne de levagealuminium658203455830003000 0,00 €
85300-497Colonne de levagealuminium703203500830003000 0,00 €
85300-930040Plaque De Montagezinc------ 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83