norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Moins d'entretien, plus d'économies – avec norelem

retour

Une maintenance et un entretien des installations plus efficaces et moins coûteux

L'utilisation de composants standard de grande qualité de chez norelem permet de réduire les intervalles de maintenance, le temps qui y est consacré et les coûts

L'entretien des machines et installations représente un véritable poste de dépenses. Il arrive même qu'au cours de la durée de vie d'une machine, ces dépenses dépassent son prix d'achat. Il est possible d'y remédier : si, à chaque fois que cela est possible, les machines sont équipées de composants standard de grande qualité ne nécessitant pas d'entretien, les dépenses de maintenance et d'entretien peuvent être considérablement réduites. La société norelem Normelemente GmbH & Co. KG vous propose une vaste gamme de produits adaptés.

La complexité grandissante des machines et installations rend compliquées les opérations de maintenance. Indépendamment de la stratégie de maintenance mise en place dans l'entreprise, les composants standard norelem permettent de réduire les coûts et de rendre les opérations plus efficaces : grâce aux tailles et aux modèles standardisés de nos pièces normalisées, les techniciens n'ont pas besoin de connaissances spécifiques et peuvent facilement remplacer les composants si nécessaire.

Moins de dépenses grâce à des composants ne nécessitant pas d'entretien

Les éléments de machine tels que les engrenages cylindriques et les réducteurs à roue, dont les roues dentées sont généralement en acier et donc sujettes à la corrosion, peuvent également être fabriqués avec des composants ne nécessitant pas d'entretien. norelem propose par exemple des roues dentées en plastique légères et inoxydables, qui nécessitent peu ou pas d'entretien. Elles sont autolubrifiantes, très silencieuses et peuvent être utilisées dans une multitude d'applications. Cela permet de réduire globalement les besoins de réparation. Les douilles de guidage en bronze avec inserts en graphite de norelem permettent également de réduire les réparations : ces éléments de palier ne nécessitent pas non plus d'entretien et sont résistants à l'usure. Leurs inserts en graphite assurent une lubrification à vie et ne nécessitent un traitement ultérieur qu'en cas de charge extrême ou de vitesse de déplacement élevée.

Des composants standard de grande qualité

Dans l'ensemble, il est possible de réduire les coûts d'entretien dans la construction de machines grâce à des composants standard de grande qualité et particulièrement performants. Leur utilisation est particulièrement intéressante lorsqu'il s'agit de maîtriser des charges, des tensions et des forces élevées, par ex. dans le cas des mouvements linéaires automatisés. Les unités linéaires peuvent, si elles sont correctement conçues, supporter des forces extrêmement élevées dans toutes les directions. La gamme complète de norelem comprend des unités linéaires de longueur standard avec des courses comprises entre 200 et 1 500 mm. Le spécialiste des éléments normalisés propose également des longueurs spéciales selon les spécifications du client. En ce qui concerne les chaînes à rouleaux et les pignons utilisés dans des domaines tels que le transport de matériaux, l'emballage et l'agriculture, norelem propose également des versions doubles et triples, en plus des versions simples. La performance des chaînes à rouleaux et des pignons doubles est 1,75 fois supérieure à celle d'une chaîne simple, et celle des chaînes à rouleaux triples 2,5 fois supérieure. L'utilisation de ces composants permet également de réduire considérablement les délais et les coûts de maintenance. Pour un aperçu de notre gamme complète, y compris des pignons et des étaux adaptés, voir

.

THE BIG GREEN BOOK

– l'ouvrage de référence complet de norelem avec plus de 60 000 composants, informations techniques et illustrations.

Des versions Duplex ou Triplex au lieu de la version simple : les chaînes à rouleaux et roues dentées en version double ou triple permettent de prolonger la durée de vie même en cas d'applications exigeantes
Des versions Duplex ou Triplex au lieu de la version simple : les chaînes à rouleaux et roues dentées en version double ou triple permettent de prolonger la durée de vie même en cas d'applications exigeantes
Des composants standard de grande qualité, des coûts d'entretien réduits : les réducteurs à roue en plastique de norelem ne nécessitent que peu ou pas d'entretien
Des composants standard de grande qualité, des coûts d'entretien réduits : les réducteurs à roue en plastique de norelem ne nécessitent que peu ou pas d'entretien
Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem permet aux concepteurs et techniciens d'atteindre leurs objectifs dans la construction de machines et d’installations. Grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem, vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 70 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. Avantage : des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
La norelem ACADEMY propose également des formations techniques, des séminaires et des formations produit.

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83