Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Polohovací jednotka

zpět
Test

Polohovací jednotka

Polohovací stoly a kruhové polohovací stoly od firmy norelem zaručují vysokou přesnost. Rozmanité díly, senzory, koncové spínače nebo i kamery lze do polohy seřídit s přesností setiny milimetru. Tiše a téměř bez údržby pracující elektricky poháněné motorové stoly nacházejí uplatnění u obráběcích strojů a center, v manipulačních systémech, při výrobě přípravků a také v měřicích a zkušebních zařízeních. Mnohostranně použitelné pojezdové a polohovací moduly se hodí pro pojezdové rychlosti do 1,2 m/min a objekty do hmotnosti 10 kg.
Společnost norelem nabízí polohovací stoly těchto variant:

Přímo k prodejně

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83