Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Otočný úhelník

zpět
Test

Vychylovací úhelníky

Vychylovací úhelníky od společnost norelem lze pomocí šroubového spoje stavebnicovým způsobem jednoduše namontovat na kruhový polohovací stůl. Tím se získají další možnosti montáže.
Paleta výrobků společnosti norelem zahrnuje vychylovací úhelníky v příslušných velikostech k polohovacím stolům s vodicími průměry 4, 8, 12 a 25 mm. Dodatečně jsou k dispozici vhodné kruhové polohovací stoly ve třech různých velikostech.
Vychylovací úhelníky příklad použití film s aplikací

Přímo k prodejně

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83