Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Sada upínacích příložek pro vícenásobný upínací systém
41505-15

Sada upínacích příložek pro vícenásobný upínací systém

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: zušlechtěno. Dosedací plochy broušeny (HRC 32).Upozornění:Pomocí sady upínacích příložek lze upínací lišty upnout v libovolné poloze na strojním stole.Použití:Sada upínacích příložek se zavede do T-drážky strojního stolu a posune se do příslušné polohy upínací lišty. Upevnění pomocí šroubu s válcovou hlavou.Přednosti:Sada upínacích příložek se navíc může používat k jiným druhům upevnění vícenásobných upínacích systémů.Rozsah dodávky4x upínací příložky.
4x šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem podle DIN 912.
4x matice pro T-drážky DIN 508.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 41505-15 Sada upínacích příložek pro vícenásobný upínací systém 164 kB

Výkresy

Sada upínacích příložek pro vícenásobný upínací systém

Výběr/filtr zboží

Objednací číslovhodné pro
šířku systému
LB

HB1B2H1D
pro šroub
DIN 912
Šířka
drážky
CADPřís.CenaObjednat
41505-15-050125038362020610M1214 31,21 €
41505-15-0721672/10040502827814M1618 36,21 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83