Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Nasazovací čelisti s prizmatem pro pevné čelisti DS a ES
41505-04

Nasazovací čelisti s prizmatem pro pevné čelisti DS a ES

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nástrojová ocel.Provedení: Kaleno a broušeno (HRC 55).Upozornění:Nasazovací čelisti s prizmatem se používají k upínání kulatých obrobků. Díky podélné drážce na zadní straně je lze přesně vyrovnat na pevných čelistech ES a DS.Použití:Nasazovací čelisti s prizmatem se našroubují na pevné dorazy ES a DS.Přednosti:Kulaté obrobky lze s reprodukční přesností upnout pomocí nasazovacích čelistí s prizmatem.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 41505-04 Nasazovací čelisti s prizmatem pro pevné čelisti DS a ES 242 kB

Výkresy

Nasazovací čelisti s prizmatem pro pevné čelisti DS a ES

Výběr/filtr zboží

Objednací číslovhodné pro
šířku systému
LB

HL1B1B2Dmax.
upínací průměr
D1
pro šroub
DIN 912
CADPřís.CenaObjednat
41505-04-050705054,98502523,53054270M5 87,40 €
41505-04-0721107282,4572403544862110M6 121,29 €
41505-04-10016010090,241004350641062160M8 131,99 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83