|
|
41501Klínové upínače z oceli, s upínací plochy rýhované |
zpět |
|
|
PopisPopis výrobku:Klínové upínače jsou díky své kompaktní konstrukci vhodné zejména pro horizontální a vertikální vícenásobná upnutí. Zásluhou klínových ploch lze dosahovat velkých upínacích sil. Volitelně lze klínové upínače použít ve spojení s upínací lištou nebo v otvorech se závitem resp. v T-drážce pro upnutí. Zašroubováváním upínacího šroubu se oba upínací segmenty pohybují do vnější strany a tlačí obrobky proti pevným dorazovým čelistem obráběcího přípravku. Díky podélnému otvoru ve dvojitém klínu lze klínové svorky posunout resp. kompenzovat tolerance. Dráha posuvu: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.Materiál:Dvojitý klín a upínací segmenty z zušlechtěné cementaní oceli.Provedení: Dvojitý klín a upínací segmenty kalené, fosfátované.Upozornění:Pomocí dvou otvorů pro přišroubování na upínacích plochách lze namontovat další opěrné lišty pro optimální hloubku upnutí obrobku.Rozsah dodávkyKlínový upínač. Upevňovací šroub.Odkaz na výkres:Provedení A: upínací plochy, hladké Provedení B: upínací plochy, rýhované Provedení C: se stupněm Provedení D: s přídavkem na opracování Provedení E: s upínacími kolíky StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Klínové upínače z oceli, provedení A, hladké upínací plochy |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | L min. | L max. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Vnitřní závit | Z Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | Upínací síla max. kN | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
41501-0500112 | A | hladké | 44,5 | 50,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 156,98 € | | 41501-0720112 | A | hladké | 61 | 68 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 3,5 | M6 | M12X40 | 30 | 85 |  | | 281,75 € | | 41501-0720116 | A | hladké | 61 | 68 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 3,5 | M6 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 279,45 € | | 41501-1000116 | A | hladké | 71,5 | 81,5 | 100 | 42,6 | 64 | 21,6 | 5 | M8 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 356,50 € | |
|
Klínové upínače z oceli, provedení B, rýhované upínací plochy |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | L min. | L max. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Vnitřní závit | Z Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | Upínací síla max. kN | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
41501-0500212 | B | s rýhováním | 44,5 | 50,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 199,24 € | | 41501-0720212 | B | s rýhováním | 61 | 68 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 3,5 | M6 | M12X40 | 30 | 85 |  | | 302,45 € | | 41501-0720216 | B | s rýhováním | 61 | 68 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 3,5 | M6 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 305,90 € | | 41501-1000216 | B | s rýhováním | 71,5 | 81,5 | 100 | 42,6 | 64 | 21,6 | 5 | M8 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 394,45 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | L min. | L max. | B | H | B1 | H1 | H2 | H3 | D Vnitřní závit | Z Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | Upínací síla max. kN | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
41501-0502312 | C | stupeň 2 mm | 50,5 | 56,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 2 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 205,28 € | | 41501-0505312 | C | stupeň 5 mm | 50,5 | 56,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 5 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 205,28 € | | 41501-0722316 | C | stupeň 2 mm | 67 | 74 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 2 | 3,5 | M6 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 330,05 € | | 41501-0725316 | C | stupeň 5 mm | 67 | 74 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 5 | 3,5 | M6 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 333,50 € | | 41501-1002316 | C | stupeň 2 mm | 77,5 | 87,5 | 100 | 42,6 | 64 | 21,6 | 2 | 5 | M8 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 410,55 € | | 41501-1005316 | C | stupeň 5 mm | 77,5 | 87,5 | 100 | 42,6 | 64 | 21,6 | 5 | 5 | M8 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 416,30 € | |
|
Klínový upínač z oceli, provedení D, s přídavkem na obrábění |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | L min. | L max. | B | H | B1 | H1 | H3 | D Vnitřní závit | Z Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | Upínací síla max. kN | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
41501-0500412 | D | s přídavkem na obrábění | 54,5 | 60,5 | 50 | 25 | 30 | 12,5 | 3,5 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 163,01 € | | 41501-0720412 | D | s přídavkem na obrábění | 71 | 78 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 3,5 | M6 | M12X40 | 30 | 85 |  | | 290,95 € | | 41501-0720416 | D | s přídavkem na obrábění | 71 | 78 | 72 | 39,7 | 44 | 21,3 | 3,5 | M6 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 288,65 € | | 41501-1000416 | D | s přídavkem na obrábění | 81,5 | 91,5 | 100 | 42,6 | 64 | 21,6 | 5 | M8 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 366,85 € | |
|
Klínový upínač z oceli, provedení E, s upínacími kolíčky |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | L min. | L max. | B | H | B1 | B2 | H1 | H3 | H4 | H5 | H6 | D Vnitřní závit | Z Šroub s válcovou hlavou DIN 912 | Upínací síla max. kN | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
41501-0500512 | E | s kolíky | 54 | 60 | 50 | 25 | 30 | 18 | 12,5 | 3,5 | 5 | 9 | 4,75 | M5 | M12x25 | 30 | 85 |  | | 235,75 € | | 41501-0720512 | E | s kolíky | 70,2 | 77,6 | 72 | 39,7 | 44 | 27 | 21,3 | 3,5 | - | 9 | 4,75 | M6 | M12X40 | 30 | 85 |  | | 369,15 € | | 41501-0720516 | E | s kolíky | 70,2 | 77,6 | 72 | 39,7 | 44 | 27 | 21,3 | 3,5 | - | 9 | 4,75 | M6 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 393,30 € | | 41501-1000516 | E | s kolíky | 81,5 | 90,5 | 100 | 42,6 | 64 | 40 | 21,6 | 5 | - | 9 | 4,75 | M8 | M16X40 | 50 | 150 |  | | 442,75 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|