Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel C45.
Nerezová ocel 1.4305.
Červený kov Rg 7.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Drážkové náboje podobné DIN ISO 14 s rovnými, paralelními boky. Drážkový hřídel s drážkovým nábojem slouží k přenosu vysokých točivých momentů při současné axiální posuvnosti.
U drážkovaných hřídelů se 6 boky nejsou otvory v obou osách vycentrovány v drážkách.
U provedení s 8 boky jsou otvory vycentrovány na drážkách v obou osách.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 24011 Drážkové náboje kruhové podobné DIN ISO 14 204 kB

Výkresy

Drážkové náboje kruhové podobné DIN ISO 14

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProfilPočet
drážek
BDD1D2LstatusCADPřís.CenaObjednat
24011-11141ocelKW11X146314112040 15,87 €
24011-13161ocelKW13X1663,516132845 16,13 €
24011-16201ocelKW16X206420163245 18,14 €
24011-18221ocelKW18X226522184050 24,89 €
24011-21251ocelKW21X256525214055 28,53 €
24011-23281ocelKW23X286628235055 29,27 €
24011-26321ocelKW26X326632265260 32,53 €
24011-32381ocelKW32X388638326060 36,58 €
24011-36421ocelKW36X428742367065 43,44 €
24011-42481ocelKW42X488848428070 57,45 €
24011-46541ocelKW46X548954468090 122,60 €
24011-11142nerezová ocelKW11X146314112040 43,76 €
24011-13162nerezová ocelKW13X1663,516132845 45,67 €
24011-16202nerezová ocelKW16X206420163245 50,42 €
24011-18222nerezová ocelKW18X226522184050 63,73 €
24011-21252nerezová ocelKW21X256525214055 73,24 €
24011-23282nerezová ocelKW23X286628235055 87,52 €
24011-26322nerezová ocelKW26X326632265260 101,79 €
24011-32382nerezová ocelKW32X388638326060 113,21 €
24011-36422nerezová ocelKW36X428742367065 155,05 €
24011-42482nerezová ocelKW42X488848428070 222,59 €
24011-46542nerezová ocelKW46X548954468090výběhovy výrobek 258,34 €
24011-11143červený bronzKW11X146314112040 27,99 €
24011-13163červený bronzKW13X1663,516132845 31,49 €
24011-16203červený bronzKW16X206420163245 38,39 €
24011-18223červený bronzKW18X226522184050 42,85 €
24011-21253červený bronzKW21X256525214055 46,82 €
24011-23283červený bronzKW23X286628235055 65,58 €
24011-26323červený bronzKW26X326632265260 72,27 €
24011-32383červený bronzKW32X388638326060 95,11 €
24011-36423červený bronzKW36X428742367065 104,86 €
24011-42483červený bronzKW42X488848428070 114,94 €
24011-46543červený bronzKW46X548954468090 213,52 €