Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel C45 nebo nerezová ocel 1.4301.

Provedení: Tažená za studena, bez povrchové úpravy.Upozornění:Drážkové hřídele podobné DIN ISO 14 s rovnými paralelními boky. Drážkový hřídel s drážkovým nábojem slouží k přenosu vysokých točivých momentů při současné axiální posuvnosti. Drážkové hřídele se vyrábějí tažením za studena. Tažením za studena se nepřeruší průběh vláken výchozího materiálu. Díky tomu vykazují drážkové hřídele vysokou pevnost.

Tolerance:
Přímost 0,8 mm/m.
Zkrut max. 0,5 mm/m.
Na vyžádání:Další délky.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 24010 Drážkové hřídele podobné DIN ISO 14 144 kB

Výkresy

Drážkové hřídele podobné DIN ISO 14

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProfilPočet
klínů
BD

D1LL
max.
CADPřís.CenaObjednat
24010-11141X1000ocelKW11X1463141110003000 19,30 €
24010-13161X1000ocelKW13X1663,5161310003000 24,02 €
24010-16201X1000ocelKW16X2064201610003000 31,86 €
24010-18221X1000ocelKW18X2265221810003000 39,88 €
24010-21251X1000ocelKW21X2565252110003000 49,85 €
24010-23281X1000ocelKW23X2866282310003000 62,27 €
24010-26321X1000ocelKW26X3266322610003000 79,04 €
24010-32381X1000ocelKW32X3886383210003000 113,77 €
24010-36421X1000ocelKW36X4287423610003000 142,08 €
24010-42481X1000ocelKW42X4888484210003000 189,52 €
24010-46541X1000ocelKW46X5489544610003000 236,70 €
24010-11141X2000ocelKW11X1463141120003000 36,59 €
24010-13161X2000ocelKW13X1663,5161320003000 45,66 €
24010-16201X2000ocelKW16X2064201620003000 60,29 €
24010-18221X2000ocelKW18X2265221820003000 75,59 €
24010-21251X2000ocelKW21X2565252120003000 94,06 €
24010-23281X2000ocelKW23X2866282320003000 118,51 €
24010-26321X2000ocelKW26X3266322620003000 147,89 €
24010-32381X2000ocelKW32X3886383220003000 216,92 €
24010-36421X2000ocelKW36X4287423620003000 271,09 €
24010-42481X2000ocelKW42X4888484220003000 360,34 €
24010-46541X2000ocelKW46X5489544620003000 442,43 €
24010-11141X3000ocelKW11X1463141130003000 52,07 €
24010-13161X3000ocelKW13X1663,5161330003000 64,79 €
24010-16201X3000ocelKW16X2064201630003000 85,97 €
24010-18221X3000ocelKW18X2265221830003000 107,74 €
24010-21251X3000ocelKW21X2565252130003000 134,23 €
24010-23281X3000ocelKW23X2866282330003000 169,18 €
24010-26321X3000ocelKW26X3266322630003000 211,19 €
24010-32381X3000ocelKW32X3886383230003000 309,45 €
24010-36421X3000ocelKW36X4287423630003000 387,04 €
24010-42481X3000ocelKW42X4888484230003000 514,60 €
24010-46541X3000ocelKW46X5489544630003000 632,17 €
24010-11142X1000nerezová ocelKW11X1463141110003000 49,53 €
24010-13162X1000nerezová ocelKW13X1663,5161310003000 58,04 €
24010-16202X1000nerezová ocelKW16X2064201610003000 102,73 €
24010-18222X1000nerezová ocelKW18X2265221810003000 131,35 €
24010-21252X1000nerezová ocelKW21X2565252110003000 168,35 €
24010-23282X1000nerezová ocelKW23X2866282310003000 205,62 €
24010-26322X1000nerezová ocelKW26X3266322610003000 257,81 €
24010-32382X1000nerezová ocelKW32X3886383210003000 369,69 €
24010-36422X1000nerezová ocelKW36X4287423610003000 461,85 €
24010-42482X1000nerezová ocelKW42X4888484210003000 614,18 €
24010-46542X1000nerezová ocelKW46X5489544610003000 773,62 €