Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel C45.
Nerezová ocel 1.4305.
Červený kov Rg 7.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Drážkové náboje podobné DIN ISO 14 s rovnými, paralelními boky. Drážkový hřídel s drážkovým nábojem slouží k přenosu vysokých točivých momentů při současné axiální posuvnosti.
U drážkovaných hřídelů se 6 boky nejsou otvory v obou osách vycentrovány v drážkách.
U provedení s 8 boky jsou otvory vycentrovány na drážkách v obou osách.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 24011-01 Drážkové náboje s přírubou podobné DIN ISO 14 243 kB

Výkresy

Drážkové náboje s přírubou podobné DIN ISO 14

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProfilPočet
drážek
BDD1D2D3D4D5D6LL1TCADPřís.CenaObjednat
24011-01-11141ocelKW11X1463141120284,542203583 53,11 €
24011-01-13161ocelKW13X1663,5161325364,550224083 47,43 €
24011-01-16201ocelKW16X2064201628385,5522540103 48,46 €
24011-01-18221ocelKW18X2265221830405,5543045103,5 51,45 €
24011-01-21251ocelKW21X2565252134486,6623550103,5 54,02 €
24011-01-23281ocelKW23X2866282336506,6643655103,5 68,05 €
24011-01-26321ocelKW26X3266322642566,6704060103,5 72,69 €
24011-01-32381ocelKW32X3886383250659825060123,5 83,29 €
24011-01-36421ocelKW36X4287423652709905280164 119,61 €
24011-01-42481ocelKW42X48884842607511956080164 137,68 €
24011-01-46541ocelKW46X5489544665801110065100164 164,02 €
24011-01-11142nerezová ocelKW11X1463141120284,542203583 91,32 €
24011-01-13162nerezová ocelKW13X1663,5161325364,550224083 101,79 €
24011-01-16202nerezová ocelKW16X2064201628385,5522540103 101,79 €
24011-01-18222nerezová ocelKW18X2265221830405,5543045103,5 106,55 €
24011-01-21252nerezová ocelKW21X2565252134486,6623550103,5 132,23 €
24011-01-23282nerezová ocelKW23X2866282336506,6643655103,5 138,89 €
24011-01-26322nerezová ocelKW26X3266322642566,6704060103,5 169,33 €
24011-01-32382nerezová ocelKW32X3886383250659825060123,5 197,87 €
24011-01-42482nerezová ocelKW42X48884842607511956080164 306,31 €
24011-01-11143červený bronzKW11X1463141120284,542203583 74,72 €
24011-01-13163červený bronzKW13X1663,5161325364,550224083 76,52 €
24011-01-16203červený bronzKW16X2064201628385,5522540103 100,96 €
24011-01-18223červený bronzKW18X2265221830405,5543045103,5 106,56 €
24011-01-21253červený bronzKW21X2565252134486,6623550103,5 110,92 €
24011-01-23283červený bronzKW23X2866282336506,6643655103,5 149,71 €
24011-01-26323červený bronzKW26X3266322642566,6704060103,5 138,02 €
24011-01-32383červený bronzKW32X3886383250659825060123,5 195,24 €
24011-01-36423červený bronzKW36X4287423652709905280164 216,49 €
24011-01-42483červený bronzKW42X48884842607511956080164 255,37 €
24011-01-46543červený bronzKW46X5489544665801110065100164 281,03 €