Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Svěrný spoj termoplast.
Konzola hliník.
Trubka hliník.
Provedení: Svěrný spoj černý.
Konzola černá komaxitovaná.
Trubka bez povrchové úpravy.
Upozornění:Závěs pro uchycení držáku monitoru. Univerzální upevňovací otvory umožňují snadnou montáž na plošné prvky.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 29180_WK Nástěnná konzola 287 kB
 Datový list 29180 Nástěnná konzola 287 kB
 Technické pokny pro držáky monitoru 936 kB

Výkresy

Nástěnná konzola

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloObrázekProvedení 1CADPřís.CenaObjednat
29180-3003Nástěnná konzola 30,82 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83