Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Svěrný spoj termoplast.
Příruba hliník.
Provedení: Svěrný spoj černý.
Příruba bez povrchové úpravy.
Upozornění:Vibracím odolávající, aretovatelný držák monitoru s nastavením sklonu v krocích po 15°. Pro monitory/ovládací jednotky do hmotnosti 25 kg (staticky). S univerzální deskou k našroubování. Základní nosník je vhodný pro připevnění na trubkách kruhového průřezu o Ø 30 mm.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 29180_DF Držák monitoru s otočnou přírubou 311 kB
 Technické pokny pro držáky monitoru 936 kB

Výkresy

Držák monitoru s otočnou přírubou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloObrázekProvedení 1CADPřís.CenaObjednat
29180-3001s otočnou přírubou 59,78 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83