Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.
Tvrdost přírodního kaučuku je měkká (45 Shore A), střední (60 Shore A) a tvrdá (70 Shore A).
Provedení: Ocel, pozinkovaná.Upozornění:Pryžokovové stropní prvky jsou závěsné prvky se zabudovanou ochranou proti odtržení a jsou vhodné pro zavěšení svítidel, přístrojů a potrubí. Stropní prvky mohou být zatíženy v tahu a absorbovat nárazové i zrychlovací síly.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 26132_C Pryžokovový stropní prvek, provedení C, IG 264 kB

Výkresy

Pryžokovový stropní prvek, provedení C, IG

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 1BD

D2EGHH3SWTvrdost ShoreZatížení
N
CADPřís.CenaObjednat
26132-01040Cvnitřní závit62,56310,585M10301,52140250 14,33 €
26132-01060Cvnitřní závit62,56310,585M10301,52160700 14,33 €