Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Stahovací kotouče k upevnění dutého hřídele na hřídel. Na náboj se nasazují z vnějšku a zmenšením svého vnitřního průměru vytvářejí prostřednictvím klínových ploch pnutí na náboj. Tím vzniká mezi nábojem a hřídelem pevné spojení. Jsou vhodné pro statická, dynamická a rázová zatížení.

- pro velmi vysoké krouticí momenty
- žádný axiální posun hřídel/náboj při montáži
- samostředicí

23380-01-4072 provedení s vysokopevnostními šrouby (ISO 4762).
Montáž:Odstraňte přítomné přepravní pojistky. Očistěte hřídel, vnitřní a vnější průměr náboje a mírně je natřete olejem. Nepoužívejte olej s MoS2 ani tuk. Stahovací kotouč nasuňte na náboj. Poté celou jednotku (stahovací kotouč s nábojem) nasuňte na hřídel a ustavte do správné polohy. Pak postupně v několika krocích dotáhněte momentovým klíčem upínací šrouby na předepsaný moment MS.
1. krok cca 33 % MS
2. krok cca 66 % MS
3. krok cca 100 % MS

Demontáž: Všechny šrouby postupně popořadě povolte, ale ze závitu je úplně nevyšroubujte. Stahovací kotouč se zpravidla uvolní sám.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23382 Stahovací kotouče, provedení B 317 kB
 Overview keyless locking couplings and shrink discs 80,6 kB

Výkresy

Stahovací kotouče, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloPři utahovacím momentu
MS převoditelný krouticí
moment M Nm
Při utahovacím momentu
MS převoditelná
axiální síla F kN
Plošný tlak
na náboji P
N/mm²
Upínací šrouby
počet
Upínací šrouby
utahovací moment
MS Nm
CADPřís.CenaObjednat
23382-184480/11011/143894 x M612 31,02 €
23382-2047150/18018/203424 x M612 31,28 €
23382-2450160/210/28017/20/253295 x M612 33,50 €
23382-3060270/320/36023/25/283416 x M612 36,41 €
23382-3672510/710/95037/47/584835 x M835 36,80 €
23382-3872480/650/86036/43/524605 x M835 39,25 €
23382-4080810/880/96048/50/523396 x M835 39,25 €
23382-4480800/890/105052/57/603416 x M835 49,81 €
23382-50901500/1700/200079/87/943868 x M835 49,81 €
23382-551001600/2000/240078/88/993608 x M835 49,81 €
23382-601102200/2500/270092/98/1053169 x M835 50,43 €
23382-621102200/2500/270092/98/1053189 x M835 50,43 €
23382-681152400/3000/380094/111/1283299 x M835 61,74 €
23382-751383700/4700/5800135/156/17742410 x M1070 61,74 €
23382-801414200/5200/6300141/160/18039910 x M1070 78,73 €
Objednací čísloD

D1DWBLL1CADPřís.CenaObjednat
23382-1844184415/16191513 31,02 €
23382-2047204717/1819,315,313,5 31,28 €
23382-2450245019/20/22221815 33,50 €
23382-3060306024/25/26242017 36,41 €
23382-3672367227/30/3327,52218,5 36,80 €
23382-3872387227/30/3327,52218,5 39,25 €
23382-4080408034/35/3729,52420,5 39,25 €
23382-4480448035/36/3729,52420,5 49,81 €
23382-5090509038/40/4231,52622 49,81 €
23382-551005510042/45/4834,52925 49,81 €
23382-601106011048/50/5234,52924,5 50,43 €
23382-621106211048/50/5234,52924,5 50,43 €
23382-681156811550/55/6034,52924,5 61,74 €
23382-751387513855/60/6537,53126,3 61,74 €
23382-801418014160/65/7037,53126 78,73 €