Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4057.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Stahovací kotouče k upevnění dutého hřídele na hřídel. Na náboj se nasazují z vnějšku a zmenšením svého vnitřního průměru vytvářejí prostřednictvím klínových ploch pnutí na náboj. Tím vzniká mezi nábojem a hřídelem pevné spojení. Jsou vhodné pro statická, dynamická a rázová zatížení.

- pro velmi vysoké krouticí momenty
- žádný axiální posun hřídel/náboj při montáži
- samostředicí

23380-01-4072 provedení s vysokopevnostními šrouby (ISO 4762).
Montáž:Odstraňte přítomné přepravní pojistky. Očistěte hřídel, vnitřní a vnější průměr náboje a mírně je natřete olejem. Nepoužívejte olej s MoS2 ani tuk. Stahovací kotouč nasuňte na náboj. Poté celou jednotku (stahovací kotouč s nábojem) nasuňte na hřídel a ustavte do správné polohy. Pak postupně v několika krocích dotáhněte momentovým klíčem upínací šrouby na předepsaný moment MS.
1. krok cca 33 % MS
2. krok cca 66 % MS
3. krok cca 100 % MS

Demontáž: Všechny šrouby postupně popořadě povolte, ale ze závitu je úplně nevyšroubujte. Stahovací kotouč se zpravidla uvolní sám.
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23380-01 Stahovací kotouče, nerezové, provedení A 276 kB
 Overview keyless locking couplings and shrink discs 80,6 kB

Výkresy

Stahovací kotouče, nerezové, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Při utahovacím momentu
MS převoditelný krouticí
moment M Nm
Plošný tlak
na náboji P
N/mm²
Upínací šrouby
počet
Upínací šrouby
utahovací moment
MS Nm
CADPřís.CenaObjednat
23380-01-2450141/185/2202136 x M53 83,02 €
23380-01-3060212/240/2651807 x M53 87,85 €
23380-01-3672325/405/4851755 x M67 101,22 €
23380-01-3872490/515/5602076 x M68,5 119,40 €
23380-01-4072622/631/6913046 x M612 125,86 €
23380-01-4480340/480/5251857 x M67 125,86 €
23380-01-4880615/720/8411857 x M68,5 127,86 €
23380-01-5090635/740/8501819 x M67 129,20 €
23380-01-55100595/745/9001468 x M67 140,39 €
23380-01-621101150/1275/145019512 x M67 170,28 €
23380-01-68115905/1060/145014510 x M67 172,17 €
23380-01-75138995/1310/17251407 x M815 177,22 €
23380-01-801451150/1275/14501327 x M815 184,05 €
Objednací číslo

DD1DWBLL1CADPřís.CenaObjednat
23380-01-2450245019/20/21252115 83,02 €
23380-01-3060306024/25/26272318 87,85 €
23380-01-3672367228/30/31292519 101,22 €
23380-01-3872387229/30/31312721 119,40 €
23380-01-4072407230/31/32312721 125,86 €
23380-01-4480448032/35/36302822 125,86 €
23380-01-4880488036/38/40333022 127,86 €
23380-01-5090509038/40/42343022 129,20 €
23380-01-551005510042/45/48353123 140,39 €
23380-01-621106211048/50/52363223 170,28 €
23380-01-681156811550/55/60373323 172,17 €
23380-01-751387513855/60/65393325 177,22 €
23380-01-801458014560/65/70393325 184,05 €