Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Stahovací kotouče k upevnění dutého hřídele na hřídel. Na náboj se nasazují z vnějšku a zmenšením svého vnitřního průměru vytvářejí prostřednictvím klínových ploch pnutí na náboj. Tím vzniká mezi nábojem a hřídelem pevné spojení. Jsou vhodné pro statická, dynamická a rázová zatížení.

- pro velmi vysoké krouticí momenty
- žádný axiální posun hřídel/náboj při montáži
- samostředicí

23380-01-4072 provedení s vysokopevnostními šrouby (ISO 4762).
Montáž:Odstraňte přítomné přepravní pojistky. Očistěte hřídel, vnitřní a vnější průměr náboje a mírně je natřete olejem. Nepoužívejte olej s MoS2 ani tuk. Stahovací kotouč nasuňte na náboj. Poté celou jednotku (stahovací kotouč s nábojem) nasuňte na hřídel a ustavte do správné polohy. Pak postupně v několika krocích dotáhněte momentovým klíčem upínací šrouby na předepsaný moment MS.
1. krok cca 33 % MS
2. krok cca 66 % MS
3. krok cca 100 % MS

Demontáž: Všechny šrouby postupně popořadě povolte, ale ze závitu je úplně nevyšroubujte. Stahovací kotouč se zpravidla uvolní sám.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23380 Stahovací kotouče, provedení A 341 kB
 Overview keyless locking couplings and shrink discs 80,6 kB

Výkresy

Stahovací kotouče, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloPři utahovacím momentu
MS převoditelný krouticí
moment M Nm
Při utahovacím momentu
MS převoditelná
axiální síla F kN
Plošný tlak
na náboji P
N/mm²
Upínací šrouby
počet
Upínací šrouby
utahovací moment
MS Nm
CADPřís.CenaObjednat
23380-143730/37/488/8/102783 x M42,4 23,77 €
23380-164170/90/11015/18/203364 x M54 24,01 €
23380-184490/100/12016/18/202994 x M54 25,51 €
23380-2046110/140/16020/22/243365 x M54 25,51 €
23380-2150200/230/26031/34/373846 x M55 27,34 €
23380-2450240/270/30032/35/383366 x M55 27,34 €
23380-3052350/400/44038/41/432617 x M55 31,40 €
23380-3672590/690/70053/58/583035 x M612 35,22 €
23380-3872700/770/78062/65/632956 x M612 35,48 €
23380-4072720/730/79061/59/623106 x M612 38,18 €
23380-4480800/1000/105063/73/763127 x M612 41,42 €
23380-4880900/1050/120065/72/782607 x M612 43,25 €
23380-50901350/1500/170089/96/1033148 x M612 51,44 €
23380-551001300/1550/180078/87/962488 x M612 61,74 €
23380-621102400/2650/2800126/133/13633012 x M612 63,33 €
23380-681151900/2250/285095/104/12124510 x M612 67,65 €
23380-751382650/3300/4050121/139/1582777 x M830 84,79 €
23380-801453200/3900/4600126/143/1602597 x M830 89,52 €
Objednací čísloD

D1DWBLL1L2CADPřís.CenaObjednat
23380-1437143710/11/1214,81295 23,77 €
23380-1641164112/13/1418,515126,25 24,01 €
23380-1844184414/15/1618,515126,25 25,51 €
23380-2046204615/16/172117,5127 25,51 €
23380-2150215016/17/1822,519158 27,34 €
23380-2450245019/20/2122,519158 27,34 €
23380-3052305224/25/262622,5189,5 31,40 €
23380-3672367228/30/3127,523,51810 35,22 €
23380-3872387229/30/3130262110,5 35,48 €
23380-4072407230/31/3228,524,51910,5 38,18 €
23380-4480448032/35/3630262011 41,42 €
23380-4880488036/38/4030262211 43,25 €
23380-5090509038/40/4231,527,522,512 51,44 €
23380-551005510042/45/4834,530,52313 61,74 €
23380-621106211048/50/5234,530,52313 63,33 €
23380-681156811550/55/6034,530,523,513 67,65 €
23380-751387513855/60/6537,832,52514 84,79 €
23380-801458014560/65/7037,832,52514 89,52 €