|
|
23765Posuvné desky z bronzu nebo oceli, bezúdržbové |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Bronz s grafitovými vložkami. Ocel.Provedení: Bronz, samomazné. Kalená ocel, kluzná plocha potažena slinutým kovem.Upozornění:Posuvné desky mají svislý směr posuvu. Kluzné prvky z bronzu jsou bezúdržbové a odolné vůči opotřebení. Grafitové vložky zajišťují mazání po celou dobu životnosti. Ocelové kluzné desky jsou kalené a kluzná plocha je potažena sintrovanou kovovou kluznou vrstvou. Díky sintrované kovové kluzné vrstvě jsou ocelové kluzné desky rovněž bezúdržbové. Technické údaje:Vlastnosti materiál: Základní slitina: CuZn25Al5Mn4Fe3-C. Hustota: 8,2 kg/dm³. Únavová pevnost v ohybu: +/- 150 MPa. Modul pružnosti: 120.000 N/mm². Součinitel tření: 0,05 - 0,12. Maximální rychlost: 0,5 m/s. Tepelná vodivost: 50 W/(mK). Koeficient tepelné roztažnosti: 18x10-6 K-1. Elektrická roztažnost: 7-8 m/(Ω·m-1). Podíl pevných maziv: 20-25%. Plošný tlak, statický: 50 N/mm². Flächenpressung dynamisch: 35 N/mm².Teplotní rozsah:Až 230 °C.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Posuvné desky z bronzu nebo oceli, bezúdržbové, provedení A |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | Materiál komponenty | B | H | L | L1 | L2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
23765-0050080 | A | ocel | kalená | - | 50 | 20 | 80 | 55 | 25 |  | | 29,42 € | | 23765-0050100 | A | ocel | kalená | - | 50 | 20 | 100 | 75 | 25 |  | | 32,95 € | | 23765-0050125 | A | ocel | kalená | - | 50 | 20 | 125 | 100 | 25 |  | | 36,81 € | | 23765-0050160 | A | ocel | kalená | - | 50 | 20 | 160 | 135 | 25 |  | | 43,50 € | | 23765-0050200 | A | ocel | kalená | - | 50 | 20 | 200 | 175 | 25 |  | | 52,39 € | | 23765-0080080 | A | ocel | kalená | - | 80 | 20 | 80 | 55 | 25 |  | | 35,25 € | | 23765-0080100 | A | ocel | kalená | - | 80 | 20 | 100 | 75 | 25 |  | | 38,43 € | | 23765-0080125 | A | ocel | kalená | - | 80 | 20 | 125 | 100 | 25 |  | | 44,38 € | | 23765-0080160 | A | ocel | kalená | - | 80 | 20 | 160 | 135 | 25 |  | | 55,88 € | | 23765-0080200 | A | ocel | kalená | - | 80 | 20 | 200 | 175 | 25 |  | | 64,40 € | | 23765-0080250 | A | ocel | kalená | - | 80 | 20 | 250 | 210 | 40 |  | | 81,54 € | | 23765-0080315 | A | ocel | kalená | - | 80 | 20 | 315 | 275 | 40 |  | | 93,85 € | | 23765-0100100 | A | ocel | kalená | - | 100 | 20 | 100 | 75 | 25 |  | | 44,37 € | | 23765-0100125 | A | ocel | kalená | - | 100 | 20 | 125 | 100 | 25 |  | | 53,12 € | | 23765-0100160 | A | ocel | kalená | - | 100 | 20 | 160 | 135 | 25 |  | | 62,99 € | | 23765-0100200 | A | ocel | kalená | - | 100 | 20 | 200 | 175 | 25 |  | | 71,22 € | | 23765-0100250 | A | ocel | kalená | - | 100 | 20 | 250 | 210 | 40 |  | | 89,78 € | | 23765-0100315 | A | ocel | kalená | - | 100 | 20 | 315 | 275 | 40 |  | | 111,19 € | | 23765-00500801 | A | bronz | - | grafit | 50 | 20 | 80 | 55 | 25 |  | | 28,31 € | | 23765-00501001 | A | bronz | - | grafit | 50 | 20 | 100 | 75 | 25 |  | | 32,37 € | | 23765-00501251 | A | bronz | - | grafit | 50 | 20 | 125 | 100 | 25 |  | | 38,90 € | | 23765-00501601 | A | bronz | - | grafit | 50 | 20 | 160 | 135 | 25 |  | | 46,84 € | | 23765-00502001 | A | bronz | - | grafit | 50 | 20 | 200 | 175 | 25 |  | | 55,28 € | | 23765-00800801 | A | bronz | - | grafit | 80 | 20 | 80 | 55 | 25 |  | | 35,35 € | | 23765-00801001 | A | bronz | - | grafit | 80 | 20 | 100 | 75 | 25 |  | | 44,71 € | | 23765-00801251 | A | bronz | - | grafit | 80 | 20 | 125 | 100 | 25 |  | | 53,58 € | | 23765-00801601 | A | bronz | - | grafit | 80 | 20 | 160 | 135 | 25 |  | | 66,88 € | | 23765-00802001 | A | bronz | - | grafit | 80 | 20 | 200 | 175 | 25 |  | | 80,53 € | | 23765-00802501 | A | bronz | - | grafit | 80 | 20 | 250 | 210 | 40 |  | | 97,11 € | | 23765-00803151 | A | bronz | - | grafit | 80 | 20 | 315 | 275 | 40 |  | | 191,18 € | | 23765-01001001 | A | bronz | - | grafit | 100 | 20 | 100 | 75 | 25 |  | | 53,27 € | | 23765-01001251 | A | bronz | - | grafit | 100 | 20 | 125 | 100 | 25 |  | | 66,52 € | | 23765-01001601 | A | bronz | - | grafit | 100 | 20 | 160 | 135 | 25 |  | | 81,52 € | | 23765-01002001 | A | bronz | - | grafit | 100 | 20 | 200 | 175 | 25 |  | | 97,11 € | | 23765-01002501 | A | bronz | - | grafit | 100 | 20 | 250 | 210 | 40 |  | | 119,96 € | | 23765-01003151 | A | bronz | - | grafit | 100 | 20 | 315 | 275 | 40 |  | | 149,21 € | |
|
Posuvné desky z bronzu nebo oceli, bezúdržbové, provedení B |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | Materiál komponenty | B | B1 | H | L | L2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
23765-1080050 | B | ocel | kalená | - | 80 | 30 | 20 | 50 | 25 |  | | 29,42 € | | 23765-1100050 | B | ocel | kalená | - | 100 | 50 | 20 | 50 | 25 |  | | 29,45 € | | 23765-1100080 | B | ocel | kalená | - | 100 | 50 | 20 | 80 | 40 |  | | 32,79 € | | 23765-1125050 | B | ocel | kalená | - | 125 | 75 | 20 | 50 | 25 |  | | 36,65 € | | 23765-1125080 | B | ocel | kalená | - | 125 | 75 | 20 | 80 | 40 |  | | 44,37 € | | 23765-1160050 | B | ocel | kalená | - | 160 | 110 | 20 | 50 | 25 |  | | 43,70 € | | 23765-1160080 | B | ocel | kalená | - | 160 | 110 | 20 | 80 | 40 |  | | 55,60 € | | 23765-10800501 | B | bronz | - | grafit | 80 | 30 | 20 | 50 | 25 |  | | 27,23 € | | 23765-11000501 | B | bronz | - | grafit | 100 | 50 | 20 | 50 | 25 |  | | 32,37 € | | 23765-11000801 | B | bronz | - | grafit | 100 | 50 | 20 | 80 | 40 |  | | 44,71 € | | 23765-11250501 | B | bronz | - | grafit | 125 | 75 | 20 | 50 | 25 |  | | 37,49 € | | 23765-11250801 | B | bronz | - | grafit | 125 | 75 | 20 | 80 | 40 |  | | 53,49 € | | 23765-11600501 | B | bronz | - | grafit | 160 | 110 | 20 | 50 | 25 |  | | 45,15 € | | 23765-11600801 | B | bronz | - | grafit | 160 | 110 | 20 | 80 | 40 |  | | 64,63 € | |
|
Posuvné desky z bronzu nebo oceli, bezúdržbové, provedení C |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Povrch základního tělesa | Materiál komponenty | B | B1 | H | L | L1 | L2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
23765-2125100 | C | ocel | kalená | - | 125 | 75 | 20 | 100 | 75 | 25 |  | | 53,12 € | | 23765-2125125 | C | ocel | kalená | - | 125 | 75 | 20 | 125 | 100 | 25 |  | | 61,07 € | | 23765-2125160 | C | ocel | kalená | - | 125 | 75 | 20 | 160 | 135 | 25 |  | | 71,90 € | | 23765-2125200 | C | ocel | kalená | - | 125 | 75 | 20 | 200 | 175 | 25 |  | | 83,16 € | | 23765-2125250 | C | ocel | kalená | - | 125 | 75 | 20 | 250 | 210 | 40 |  | | 107,01 € | | 23765-2125315 | C | ocel | kalená | - | 125 | 75 | 20 | 315 | 275 | 40 |  | | 135,84 € | | 23765-2160100 | C | ocel | kalená | - | 160 | 110 | 20 | 100 | 75 | 25 |  | | 62,99 € | | 23765-2160125 | C | ocel | kalená | - | 160 | 110 | 20 | 125 | 100 | 25 |  | | 71,90 € | | 23765-2160160 | C | ocel | kalená | - | 160 | 110 | 20 | 160 | 135 | 25 |  | | 84,96 € | | 23765-2160200 | C | ocel | kalená | - | 160 | 110 | 20 | 200 | 175 | 25 |  | | 106,56 € | | 23765-21251001 | C | bronz | - | grafit | 125 | 75 | 20 | 100 | 75 | 25 |  | | 66,34 € | | 23765-21251251 | C | bronz | - | grafit | 125 | 75 | 20 | 125 | 100 | 25 |  | | 78,45 € | | 23765-21251601 | C | bronz | - | grafit | 125 | 75 | 20 | 160 | 135 | 25 |  | | 98,23 € | | 23765-21252001 | C | bronz | - | grafit | 125 | 75 | 20 | 200 | 175 | 25 |  | | 118,98 € | | 23765-21252501 | C | bronz | - | grafit | 125 | 75 | 20 | 250 | 210 | 40 |  | | 149,04 € | | 23765-21253151 | C | bronz | - | grafit | 125 | 75 | 20 | 315 | 275 | 40 |  | | 191,18 € | | 23765-21601001 | C | bronz | - | grafit | 160 | 110 | 20 | 100 | 75 | 25 |  | | 81,52 € | | 23765-21601251 | C | bronz | - | grafit | 160 | 110 | 20 | 125 | 100 | 25 |  | | 98,23 € | | 23765-21601601 | C | bronz | - | grafit | 160 | 110 | 20 | 160 | 135 | 25 |  | | 121,05 € | | 23765-21602001 | C | bronz | - | grafit | 160 | 110 | 20 | 200 | 175 | 25 |  | | 154,89 € | |
|
|
Posuvné desky z bronzu nebo oceli, bezúdržbové, provedení E♠ |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | Materiál komponenty | B | H | L | L1 | L2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
23765-40502501 | E | bronz | grafit | 50 | 20 | 250 | 85 | 25 |  | | 122,39 € | | 23765-40503001 | E | bronz | grafit | 50 | 20 | 300 | 105 | 25 |  | | 146,86 € | | 23765-40503501 | E | bronz | grafit | 50 | 20 | 350 | 125 | 25 |  | | 168,57 € | | 23765-40504001 | E | bronz | grafit | 50 | 20 | 400 | 145 | 25 |  | | 189,65 € | | 23765-40504501 | E | bronz | grafit | 50 | 20 | 450 | 165 | 25 |  | | 213,36 € | | 23765-40505001 | E | bronz | grafit | 50 | 20 | 500 | 175 | 25 |  | | 202,30 € | | 23765-40802501 | E | bronz | grafit | 80 | 20 | 250 | 85 | 25 |  | | 170,35 € | | 23765-40803001 | E | bronz | grafit | 80 | 20 | 300 | 105 | 25 |  | | 208,06 € | | 23765-40803501 | E | bronz | grafit | 80 | 20 | 350 | 125 | 25 |  | | 242,73 € | | 23765-40804001 | E | bronz | grafit | 80 | 20 | 400 | 145 | 25 |  | | 273,50 € | | 23765-40804501 | E | bronz | grafit | 80 | 20 | 450 | 165 | 25 |  | | 307,69 € | | 23765-40805001 | E | bronz | grafit | 80 | 20 | 500 | 175 | 25 |  | | 337,56 € | | 23765-41004501 | E | bronz | grafit | 100 | 20 | 450 | 165 | 25 |  | | 341,38 € | | 23765-41005001 | E | bronz | grafit | 100 | 20 | 500 | 175 | 25 |  | | 404,60 € | | 23765-41254501 | E | bronz | grafit | 125 | 20 | 450 | 165 | 25 |  | | 440,46 € | | 23765-41255001 | E | bronz | grafit | 125 | 20 | 500 | 175 | 25 |  | | 489,41 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|