Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Těleso igumid® G,
Kalota z materiálu iglidur® W300.
Provedení: Černé.Upozornění:Stojatá ložiska vyrovnávají chyby v souososti, šikmé polohy a průhyby hřídelů. Lze je snadno namontovat a jsou vhodné zejména pro zachycení rotujících, kmitajících a axiálních pohybů.
Bezúdržbová stojatá ložiska igubal® jsou navržena pro chod nasucho.
Montáž:Stojatá ložiska jsou navržena pro upevnění dvěma šrouby¨.

Tolerance vnitřního průměru je E10. Příslušný hřídel by měl mít toleranci mezi h6 a h9.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23500 Stojaté ložisko igubal® 146 kB

Výkresy

Stojaté ložisko igubal®

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloABB1DD1HH1H2LL1max.
úhel naklonění
max. statické
axiální zatížení N
krátkodobě
max. statické
axiální zatížení N
dlouhodobě
max. statické axíální
tlakové zatížení
N
max. utahovací moment
podélné otvory
(Nm)
CADPřís.CenaObjednat
23500-0526,78653,3147434530°7003504000,6 5,98 €
23500-0634,59764,518105,543629°11005504001,3 6,05 €
23500-0835,512984,52010647725°13006508001,3 6,10 €
23500-1048,51410,5105,526147,562825°150075011002,5 6,80 €
23500-1249,51612125,528148,565925°2200110011502,5 8,10 €
23500-1464,41913,5146,634189,5821123°2400120012004,5 9,13 €
23500-1665,42115166,6361810,5861223°3000150018004,5 10,26 €
23500-18722316,5189422211,5931323°35001750190010,5 11,48 €
23500-20732518209442213981423°47002350250010,5 13,20 €
23500-228128202294824141081622°61003050270010,5 15,51 €
23500-259431222595427161241722°66003300320010,5 18,80 €
23500-30105372530116432171392022°81004050375021,5 25,42 €