Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vysokovýkonný polymer iglidur® G.Provedení: matně šedý.Upozornění:Bezúdržbové axiální podložky bez nutnosti mazání. Slouží k zachycování axiálních sil při rotačním pohybu. Případné axiální síly přitom mohou působit jak míjivě, tak i permanentně.
Elektricky izolující. Odolné vůči UV záření.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23715 Plastové axiální podložky 133 kB

Výkresy

Plastové axiální podložky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1D2D3D4HSmax. přípustný
statický plošný tlak
N/mm²
Pracovní teplota:CADPřís.CenaObjednat
23715-105090659,5--9,50,30,680-40 °C až +130 °C 0,71 €
23715-1061515615--1511,580-40 °C až +130 °C 0,71 €
23715-1081810818--180,7180-40 °C až +130 °C 0,77 €
23715-11018101018--180,7180-40 °C až +130 °C 0,77 €
23715-11224151224181,52411,580-40 °C až +130 °C 0,85 €
23715-11420151420--2011,580-40 °C až +130 °C 0,89 €
23715-1152415152419,51,52411,580-40 °C až +130 °C 0,92 €
23715-116301516302223011,580-40 °C až +130 °C 1,00 €
23715-118321518322523211,580-40 °C až +130 °C 1,13 €
23715-120361520362833611,580-40 °C až +130 °C 1,31 €
23715-122381522383033811,580-40 °C až +130 °C 1,46 €
23715-124421524423334211,580-40 °C až +130 °C 1,68 €
23715-126441526443534411,580-40 °C až +130 °C 2,02 €
23715-128481528483844811,580-40 °C až +130 °C 2,19 €