Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Bronz s grafitovými vložkami.Provedení: Samomazné.Upozornění:Posuvné desky mají svislý a vodorovný směr posuvu.
Kluzné prvky z bronzu jsou bezúdržbové a odolné vůči opotřebení.
Grafitové vložky zajišťují mazání po celou dobu životnosti.
Technické údaje:Vlastnosti materiál:
Základní slitina: CuZn25Al5Mn4Fe3-C.
Hustota: 8,2 kg/dm³.
Únavová pevnost v ohybu: +/- 150 MPa.
Modul pružnosti: 120.000 N/mm².
Součinitel tření: 0,05 - 0,12.
Maximální rychlost: 0,5 m/s.
Tepelná vodivost: 50 W/(mK).
Koeficient tepelné roztažnosti: 18x10-6 K-1.
Elektrická roztažnost: 7-8 m/(Ω·m-1).
Podíl pevných maziv: 20-25%.
Plošný tlak, statický: 50 N/mm².
Flächenpressung dynamisch: 35 N/mm².
Teplotní rozsah:Až 230 °C.Odkaz na výkres:
1) Řez 23765-01-018050, 23765-01-018075 a 23765-01-018100.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23765-01 Posuvné desky z bronzu, bezúdržbové 230 kB

Výkresy (celkový přehled)

Posuvné desky z bronzu, bezúdržbové

Posuvné desky z bronzu, bezúdržbové, provedení A

více informací

Výkresy

Posuvné desky z bronzu, bezúdržbové, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníB

DHLL1CADPřís.CenaObjednat
23765-01-018050A186,655020 25,21 €
23765-01-018075A186,657545 27,66 €
23765-01-018100A186,6510070 30,10 €
23765-01-028050A28955020 27,91 €
23765-01-028075A28957545 31,69 €
23765-01-028100A289510070 35,51 €
23765-01-038050A38955020 30,62 €
23765-01-038075A38957545 35,78 €
23765-01-038100A389510070 40,92 €
23765-01-048075A48957545 39,87 €
23765-01-048100A489510070 46,33 €
23765-01-048125A489512595 52,84 €

Posuvné desky z bronzu, bezúdržbové, provedení B

více informací

Výkresy

Posuvné desky z bronzu, bezúdržbové, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníB

DHLL1CADPřís.CenaObjednat
23765-01-018150B186,5515060 34,94 €
23765-01-028150B289515060 43,07 €
23765-01-038150B389515060 51,19 €
23765-01-048150B489515060 58,62 €

Posuvné desky z bronzu, bezúdržbové, provedení C

více informací

Výkresy

Posuvné desky z bronzu, bezúdržbové, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníB

B1DHLL1CADPřís.CenaObjednat
23765-01-075075C7545957545 50,82 €
23765-01-075100C75459510070 60,15 €
23765-01-075125C75459512595 70,23 €
23765-01-100100C100709510070 73,58 €
23765-01-100125C100709512595 86,95 €

Posuvné desky z bronzu, bezúdržbové, provedení D

více informací

Výkresy

Posuvné desky z bronzu, bezúdržbové, provedení D

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníB

B1DHLL1CADPřís.CenaObjednat
23765-01-075150D75459515060 80,27 €
23765-01-100150D100709515060 100,33 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83