Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Slinutý bronz podle SINT A50.Provedení: Napuštěno olejem (cca 25 objemových procent oleje).
Tvrdost min. 25 HB.
Upozornění:Kluzná ložiska ze slinutého bronzu jsou napuštěna olejem, samomazná, bezúdržbová a připravená k montáži. Díky přilnavým silám je olej odevzdáván na rotující hřídel a při nečinnosti díky kapilárnímu účinku opět kluzným ložiskem absorbován. Dodatečné mazání není za normálních provozních podmínek nutné.Technické údaje:Statické zatížení: max. 70 N/mm²
Dynamické zatížení : max. 20 N/mm²
Součinitel tření zasucha: 0,05 - 0,10
Kluzná rychlost: max. 6 m/s
Maximální hodnota pv: 2,45 N/mm² * m/s
Teplotní rozsah: -20 °C až +100 °C
Montáž:Kluzná ložiska zalisujte, nenarážejte. Doporučujeme použít vhodný vtlačovací trn. Bez něho hrozí nebezpečí, že se ložisko při montáži zdeformuje. Po zalisování do tělesa s úložným otvorem H7 vykazuje otvor D toleranci H7.Tolerance:Těleso:
Doporučená tolerance H7.

Hřídel:
Doporučená tolerance h6 až h9. Použít lze kalené nebo nekalené hřídele s broušeným povrchem (při podřadných aplikacích lze použít i tažené hřídele).
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23761 Kluzná ložiska, slinutý bronz s nákružkem 294 kB

Výkresy

Kluzná ložiska, slinutý bronz s nákružkem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2L1L2RCADPřís.CenaObjednat
23761-004008044812420,3 1,56 €
23761-004008084812820,3 1,56 €
23761-0060100661014620,3 1,62 €
23761-00601010610141020,3 1,62 €
23761-00601016610141620,3 1,96 €
23761-0080120881216820,3 1,52 €
23761-00801212812161220,3 1,83 €
23761-00801216812161620,3 2,10 €
23761-01001310101316101,50,6 1,52 €
23761-01001316101316161,50,6 1,83 €
23761-01001510101520102,50,6 2,30 €
23761-01001516101520162,50,6 2,91 €
23761-010016101016221030,6 3,23 €
23761-010016161016221630,6 4,26 €
23761-01201512121518121,50,6 1,83 €
23761-01201516121518161,50,6 2,02 €
23761-01201712121722122,50,6 2,55 €
23761-01201716121722162,50,6 3,11 €
23761-012018121218241230,6 3,78 €
23761-012018201218242030,6 5,53 €
23761-014018141418221420,6 2,78 €
23761-014020141420261430,6 4,98 €
23761-015020151520251530,6 4,26 €
23761-015020201520252030,6 5,73 €
23761-016020161620241620,6 3,11 €
23761-016020201620242020,6 3,69 €
23761-016022161622281630,6 4,84 €
23761-016022201622282030,6 5,57 €
23761-016022251622282530,6 6,89 €
23761-018022181822261820,6 3,78 €
23761-018024181824301830,6 5,89 €
23761-020024162024281620,6 3,63 €
23761-020024202024282020,6 4,44 €
23761-020026162026321630,6 6,42 €
23761-020026202026322030,6 6,73 €
23761-020026252026322530,6 8,15 €
23761-020026322026323230,6 8,19 €
23761-022028152228341530,6 7,37 €
23761-022028202228342030,6 9,10 €
23761-022028252228342530,6 10,73 €
23761-02503020253035202,50,8 6,29 €
23761-02503025253035252,50,8 7,71 €
23761-02503220253239203,50,8 10,86 €
23761-02503225253239253,50,8 11,18 €
23761-02803322283338222,50,8 7,56 €
23761-02803336283338362,50,8 14,31 €
23761-028036222836442240,8 12,58 €
23761-028036362836443640,8 19,08 €
23761-030038203038462040,8 14,01 €
23761-030038253038462540,8 16,43 €
23761-030038303038463040,8 19,47 €
23761-032040203240482040,8 13,28 €
23761-032040253240482540,8 15,51 €
23761-032040303240483040,8 21,49 €
23761-03604528364554284,50,8 23,55 €
23761-03604536364554364,50,8 30,43 €
23761-040050254050602550,8 21,91 €
23761-040050404050604050,8 33,03 €
23761-050060325060703251 35,96 €
23761-050060505060705051 47,08 €