Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Slinutý bronz podle SINT A50.Provedení: Napuštěno olejem (cca 25 objemových procent oleje).
Tvrdost min. 25 HB.
Upozornění:Kluzná ložiska ze slinutého bronzu jsou napuštěna olejem, samomazná, bezúdržbová a připravená k montáži. Díky přilnavým silám je olej odevzdáván na rotující hřídel a při nečinnosti díky kapilárnímu účinku opět kluzným ložiskem absorbován. Dodatečné mazání není za normálních provozních podmínek nutné.Technické údaje:Statické zatížení: max. 70 N/mm²
Dynamické zatížení : max. 20 N/mm²
Součinitel tření zasucha: 0,05 - 0,10
Kluzná rychlost: max. 6 m/s
Maximální hodnota pv: 2,45 N/mm² * m/s
Teplotní rozsah: -20 °C až +100 °C
Montáž:Kluzná ložiska zalisujte, nenarážejte. Doporučujeme použít vhodný vtlačovací trn. Bez něho hrozí nebezpečí, že se ložisko při montáži zdeformuje. Po zalisování do tělesa s úložným otvorem H7 vykazuje otvor D toleranci H7.Tolerance:Těleso:
Doporučená tolerance H7.

Hřídel:
Doporučená tolerance h6 až h9. Použít lze kalené nebo nekalené hřídele s broušeným povrchem (při podřadných aplikacích lze použít i tažené hřídele).
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23760 Kluzná ložiska, slinutý bronz válcová 273 kB

Výkresy

Kluzná ložiska, slinutý bronz válcová

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

D

D1LCADPřís.CenaObjednat
23760-00300604364 0,99 €
23760-00300606366 1,08 €
23760-00400704474 1,08 €
23760-00400804484 1,08 €
23760-00500808588 1,08 €
23760-005008105810 1,27 €
23760-005008165816 1,52 €
23760-00600906696 1,20 €
23760-006009106910 1,52 €
23760-006009126912 1,56 €
23760-006009166916 1,56 €
23760-006010066106 1,27 €
23760-0060101061010 1,52 €
23760-0060101261012 1,56 €
23760-0060101661016 1,56 €
23760-006012066126 1,40 €
23760-008011088118 1,36 €
23760-0080111281112 1,44 €
23760-008012088128 1,56 €
23760-0080121281212 1,62 €
23760-0080122081220 2,10 €
23760-01001310101310 1,83 €
23760-01001416101416 2,30 €
23760-01001610101610 2,02 €
23760-01201512121512 1,83 €
23760-01201520121520 2,30 €
23760-01201612121612 2,02 €
23760-01201812121812 2,96 €
23760-01201816121816 3,50 €
23760-01201820121820 3,63 €
23760-01401822141822 3,42 €
23760-01402014142014 3,45 €
23760-01402018142018 3,97 €
23760-01501920151920 3,63 €
23760-01502116152116 3,85 €
23760-01602016162016 2,91 €
23760-01602020162020 4,14 €
23760-01602025162025 4,26 €
23760-01602032162032 4,98 €
23760-01602216162216 3,69 €
23760-01602220162220 4,84 €
23760-01602232162232 7,67 €
23760-01802218182218 4,17 €
23760-01802418182418 4,98 €
23760-01802428182428 7,50 €
23760-01802518182518 5,69 €
23760-02002432202432 5,73 €
23760-02002516202516 4,26 €
23760-02002520202520 4,76 €
23760-02002525202525 5,53 €
23760-02002532202532 7,04 €
23760-02002620202620 4,84 €
23760-02002625202625 6,42 €
23760-02002632202632 8,52 €
23760-02002825202825 8,15 €
23760-02202822222822 7,56 €
23760-02503020253020 5,61 €
23760-02503025253025 6,81 €
23760-02503032253032 8,56 €
23760-02503040253040 10,33 €
23760-02503220253220 7,00 €
23760-02503225253225 8,37 €
23760-02503232253232 11,70 €
23760-02503240253240 14,09 €
23760-02803628283628 12,02 €
23760-03003824303824 11,97 €
23760-03003830303830 14,04 €
23760-03003838303838 18,57 €
23760-03204032324032 16,23 €
23760-03504428354428 17,95 €
23760-03504435354435 22,45 €
23760-03504535354535 23,48 €
23760-03604536364536 23,69 €
23760-04004632404632 14,93 €
23760-04004640404640 17,47 €
23760-04005025405025 17,81 €
23760-04005040405040 29,05 €
23760-04505545455545 36,98 €
23760-04505645455645 47,59 €
23760-05005632505632 20,56 €
23760-05005650505650 31,82 €
23760-05006032506032 31,82 €
23760-05006040506040 36,18 €
23760-05006050506050 42,33 €