Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nosný plech z oceli.
Mezivrstva ze slinutého bronzu.
Kluzná plocha PTFE.
Provedení: Ocel, cínová.Upozornění:Bezúdržbová sdružená kluzná ložiska z oceli zvlášť vhodná pro běh nasucho. Velmi vhodné i pro použití s mazáním (olejem). Slouží k zachycování axiálních zátěží při rotačním pohybu. Vyskytující se axiální zátěže mohou přitom působit jak míjivě, tak i stále. Velmi malé opotřebení a součinitel tření, žádný stick-slip-efekt (zadrhávání). Vysoká chemická odolnost, nízká absorpce vody.Technické údaje:Zatížení statické: max. 250 N/mm²
Zatížení dynamické: max. 140 N/mm²
Součinitel tření zasucha: 0,03 - 0,20
Kluzná rychlost zasucha: max. 2 m/s
Kluzná rychlost při mazání olejem: max. 5 m/s
Tepelná vodivost: 42 W(m*K)-1
Koeficient tepelné roztažnosti: 11*10-6 K-1
Teplotní rozsah: -195 °C až +280 °C
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23732 Axiální podložky 208 kB

Výkresy

Axiální podložky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2D3D4HSCADPřís.CenaObjednat
23732-010020151020151,52011,5 0,69 €
23732-012024151224181,52411,5 1,04 €
23732-0140261514262022611,5 1,09 €
23732-0160301516302323011,5 1,10 €
23732-0180321518322523211,5 1,16 €
23732-0200361520362833611,5 1,37 €
23732-0220381522383033811,5 1,46 €
23732-0240421524423334211,5 1,71 €
23732-0260441526443534411,5 1,84 €
23732-0280481528483844811,5 2,30 €
23732-0320541532544345411,5 2,58 €
23732-0380621538625046211,5 3,25 €
23732-0420661542665446611,5 3,51 €
23732-048074204874614741,52 4,84 €
23732-052078205278654781,52 5,53 €
23732-062090206290764901,52 7,11 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83