Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nosný plech z oceli.
Mezivrstva ze slinutého bronzu.
Kluzná plocha PTFE.
Provedení: Ocel, cínová.Upozornění:Bezúdržbová válcovaná sdružená kluzná ložiska z oceli zvlášť vhodná pro běh nasucho. Velmi vhodné i pro použití s mazáním (olejem). Velmi malé opotřebení a součinitel tření, žádný stick-slip-efekt (zadrhávání). Vhodné pro rotační a kyvné pohyby, vysoká chemická odolnost, nízká absorpce vody.Technické údaje:Zatížení statické: max. 250 N/mm²
Zatížení dynamické: max. 140 N/mm²
Součinitel tření zasucha: 0,03 - 0,20
Kluzná rychlost zasucha: max. 2 m/s
Kluzná rychlost při mazání olejem: max. 5 m/s
Tepelná vodivost: 42 W(m*K)-1
Koeficient tepelné roztažnosti: 11*10-6 K-1
Teplotní rozsah: -195 °C až +280 °C
Montáž:Pro zamezení poškození kluzné plochy doporučujeme použít vhodný vtlačovací trn. Styková mezera musí být orientována na opačné straně zatěžovací zóny. Ložisko má po montáži nehybné uložení. Vlepení je možné, není však nutné.Tolerance:Těleso:
Doporučuje se tolerance H7.
Jakost povrchu Ra 0,8 - 1,6.
Zkosená hrana (strana zalisování 0,8 - 1,2 x 15°).

Hřídel:
Doporučuje se tolerance h8 až f7. Při aplikaci s nižšími otáčkami a menší zátěží lze použít i tažené hřídele s tolerancí h9.
Povrch hřídele Ra 0,4 - 0,8 (přednostně používejte broušené hřídele) pro tažené hřídele Ra 1,6 - 3,2.
Odkaz na výkres:
1) Styková mezera
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 23731 Kluzná ložiska s nákružkem 245 kB

Výkresy

Kluzná ložiska s nákružkem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2L1L2RCADPřís.CenaObjednat
23731-0040050545,595,610,5 0,51 €
23731-006008076812711 0,51 €
23731-00801005810155,511 0,62 €
23731-00801009810159,511 0,69 €
23731-01001209101218911 0,93 €
23731-010012121012181211 0,97 €
23731-012014171214201711 1,27 €
23731-014016171416221711 1,38 €
23731-015017121517231211 1,20 €
23731-015017171517231711 1,30 €
23731-016018171618241711 1,32 €
23731-018020121820261211 1,60 €
23731-0200231120233011,51,51,5 1,69 €
23731-0220252122253221,51,51,5 2,69 €
23731-0250282625283526,51,51,5 3,02 €
23731-030034303034423022 4,16 €
23731-035039263539472622 4,82 €
23731-040044264044532622 5,53 €
23731-05005522505565222,52 7,58 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83