Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Šrouby z oceli.
Lícované pero z nerezové oceli.
Uzavírací zátka z plastu.
Provedení: Lišty bez povrchové úpravy a kalené.
Šrouby z oceli galvanicky pozinkované.
Upozornění:Lineární vodicí lišty lze přišroubovat shora. Na ně lze namontovat jeden nebo více válečkových vodicích vozíků. Oboustranná drážka usnadňuje montáž lišt pomocí lícovaného pera.

Uzavírací zátky se standardně dodávají vždy v modré barvě RAL5002.

Dále vhodné k systému:
vozíky s válečkovým vedením pro lineární vodicí lišty 21351.
Lineární vodicí lišty, přímé 21355.
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem 07160 se závitem M5 pro konstrukci 2 nebo závitem M8 pro konstrukční velikost 3.
Přednosti:Lze vytvářet složité geometrie zakřivených a přímých lineárních vodicích lišt.Na vyžádání:Další úhelník a poloměry.
Uzavírací zátka v jiných barvách.
Diamantová povrchová úprava.
Příslušenství:Lícovaná pera 03288-06X22 a 03288-106X22 pro konstrukční velikost 2, 03288-08X28 a 03288-108X28 pro konstrukční velikost 3.Rozsah dodávkyUzavírací zátka, modrá RAL 5002.
Lícovaná pera.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21356 Lineární vodicí lišty ?zahnuté 146 kB
 Technické upozornění k lineárním vodicím lištám a odpovídajícím lištám válečkového vedení 272 kB

Výkresy

Lineární vodicí lišty ?zahnuté

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloVelikostB

DD1HRTW1°W2°CADPřís.CenaObjednat
21356-212020004522069,5212008,5457,515 327,47 €
21356-212020009022069,5212008,5907,515 494,43 €
21356-212020018022069,5212008,51807,515 1 020,96 €
21356-212030004522069,5213008,5457,515 490,14 €
21356-212030009022069,5213008,5907,515 667,79 €
21356-212030018022069,5213008,51807,515 1 335,60 €
21356-212040004522069,5214008,5453,757,5 684,92 €
21356-212040009022069,5214008,5903,757,5 973,88 €
21356-212040018022069,5214008,51803,757,5 2 264,52 €
21356-31203000453289142830012457,515 738,43 €
21356-31203000903289142830012907,515 1 005,97 €
21356-312030018032891428300121807,515 2 014,10 €
21356-31204000453289142840012453,757,5 1 031,67 €
21356-31204000903289142840012903,757,5 1 468,30 €
21356-312040018032891428400121803,757,5 3 413,90 €
21356-31205000453289142850012453,757,5 1 896,37 €
21356-31205000903289142850012903,757,5 2 542,78 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83