Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Lišty z oceli.
Šrouby z oceli.
Lícované pero z nerezové oceli.
Uzavírací zátka z plastu.
Provedení: Lišty bez povrchové úpravy a kalené.
Šrouby z oceli galvanicky pozinkované.
Upozornění:Lineární vodicí lišty lze přišroubovat shora. Na ně lze namontovat jeden nebo více válečkových vodicích vozíků. Lineární vodicí lišty s oboustrannou drážkou jsou vhodné pro montáž několika lineárních vodicích lišt. Takto je možná jednoduchá montáž lišt pomocí lícovaného pera.

Uzavírací zátky se standardně dodávají vždy v modré barvě RAL5002.

Dále vhodné k systému: vozíky s válečkovým vedením pro lineární vodicí lišty, přímé 21350.
Vozíky s válečkovým vedením pro lineární vodicí lišty, 21351.
Lineární vodicí lišty, zahnuté 21356.
Šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem 07160 se závitem M5 pro konstrukční velikosti 2 nebo závitem M8 pro konstrukční velikost 3.
Přednosti:Lze vytvářet složité geometrie zakřivených a přímých lineárních vodicích lišt.Na vyžádání:Jednostranná drážka.
Uzavírací zátka v jiných barvách.
Další délky (L max = 4000 mm).
Diamantová povrchová úprava.
Příslušenství:Lícovaná pera 03288-06X22 a 03288-106X22 pro konstrukční velikost 2, 03288-08X28 a 03288-108X28 pro konstrukční velikost 3.Rozsah dodávkyUzavírací zátka, modrá RAL 5002.
Lícovaná pera (u provedení s drážkou).
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21355 Lineární vodicí lišty, ?rovné 224 kB
 Technické upozornění k lineárním vodicím lištám a odpovídajícím lištám válečkového vedení 272 kB

Výkresy

Lineární vodicí lišty, ?rovné

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloProvedení 2VelikostB

DD1HLL1L2TCADPřís.CenaObjednat
21355-210X0500bez drážky22069,52150025308,5 na požádání
21355-210X1000bez drážky22069,521100020308,5 na požádání
21355-210X2000bez drážky22069,521200025308,5 na požádání
21355-310X0500bez drážky32891428500304012 na požádání
21355-310X1000bez drážky328914281000204012 na požádání
21355-310X2000bez drážky328914282000204012 na požádání
21355-212X0500s drážkou22069,52150025308,5 na požádání
21355-212X1000s drážkou22069,521100020308,5 na požádání
21355-212X2000s drážkou22069,521200025308,5 na požádání
21355-312X0500s drážkou32891428500304012 na požádání
21355-312X1000s drážkou328914281000204012 na požádání
21355-312X2000s drážkou328914282000204012 na požádání

Pokyny k tomuto zboží

Nezobrazí-li se vaše požadovaná délka?


Pak kontaktujte náš odborný personál.
Maximální dodávaná délka činí 4000 mm.

Objednejte nyní zde.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83