|
|
21250Dvoutrubkové jednotky lineárního vedení s trapézovým šroubovým... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro z hliníku. Přesná trubka z nerezové oceli. Vřeteno s trapézovým závitem z oceli.Upozornění:Dvoutrubkové lineární jednotky lze ovládat manuálně nebo elektricky. Jednotky lze z důvodu jejich krátké doby zapnutí denně několikrát přestavovat malou rychlostí a s vysokou stabilitou. Šířkové, délkové a výškové přestavení je možné. Vřeteno s trapézovým závitem dvoutrubkových lineárních jednotek je uloženo buď na kuličkových nebo kluzných ložiskách. Saně dvoutrubkových lineárních jednotek jsou vybaveny kluzným vedením.
Technické údaje:Doba zapnutí: S3, 30 % (při 60 min.)Teplotní rozsah:Rozsah teplotních hodnot 0 °C až +60 °CNa vyžádání:Další délky. Integrované upínání vřetena. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 1 | Provedení 2 | Typ EP/EPX | Vřeteno | B | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | G1 | G2 | H | H1 | H2 | H3 | Zdvih S | L | L1 | L2 | L3 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | P1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
21250-030X300 | s kluzným ložiskem | pravý závit | 30 | Tr 14x3 | 130 | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | M6 | M6 | 54 | 27 | 52 | 2 | 150 | 300 | 50 | 26 | 50 | 40x30 | 114,5 | 70 | 42 | - | - | 2x2x20 |  | | 474,58 € | | 21250-030X500 | s kluzným ložiskem | pravý závit | 30 | Tr 14x3 | 130 | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | M6 | M6 | 54 | 27 | 52 | 2 | 350 | 500 | 50 | 26 | 50 | 40x30 | 114,5 | 70 | 42 | - | - | 2x2x20 |  | | 514,40 € | | 21250-030X800 | s kluzným ložiskem | pravý závit | 30 | Tr 14x3 | 130 | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | M6 | M6 | 54 | 27 | 52 | 2 | 650 | 800 | 50 | 26 | 50 | 40x30 | 114,5 | 70 | 42 | - | - | 2x2x20 |  | | 574,11 € | | 21250-130X300 | mit kugellager | pravý závit | 30 | Tr 14x3 | 130 | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | M6 | M6 | 54 | 27 | 52 | 2 | 150 | 300 | 50 | 26 | 50 | 40x30 | 114,5 | 70 | 42 | - | - | 2x2x20 |  | | 488,72 € | | 21250-130X500 | mit kugellager | pravý závit | 30 | Tr 14x3 | 130 | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | M6 | M6 | 54 | 27 | 52 | 2 | 350 | 500 | 50 | 26 | 50 | 40x30 | 114,5 | 70 | 42 | - | - | 2x2x20 |  | | 528,53 € | | 21250-130X800 | mit kugellager | pravý závit | 30 | Tr 14x3 | 130 | 8 | 30H8 | 30 | 7 | 11 | - | - | M6 | M6 | 54 | 27 | 52 | 2 | 650 | 800 | 50 | 26 | 50 | 40x30 | 114,5 | 70 | 42 | - | - | 2x2x20 |  | | 588,25 € | | 21250-040X300 | s kluzným ložiskem | pravý závit | 40 | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 120 | 300 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 |  | | 528,61 € | | 21250-040X500 | s kluzným ložiskem | pravý závit | 40 | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 320 | 500 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 |  | | 573,82 € | | 21250-040X800 | s kluzným ložiskem | pravý závit | 40 | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 620 | 800 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 |  | | 641,60 € | | 21250-040X1000 | s kluzným ložiskem | pravý závit | 40 | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 820 | 1000 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 |  | | 686,79 € | | 21250-140X300 | mit kugellager | pravý závit | 40 | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 120 | 300 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 |  | | 557,75 € | | 21250-140X500 | mit kugellager | pravý závit | 40 | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 320 | 500 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 |  | | 602,93 € | | 21250-140X800 | mit kugellager | pravý závit | 40 | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 620 | 800 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 |  | | 670,73 € | | 21250-140X1000 | mit kugellager | pravý závit | 40 | Tr 20x4 | 180 | 12 | 40H8 | 40 | 9 | 15 | 6,5 | 11 | M8 | M8 | 63 | 31,5 | 60 | 3 | 820 | 1000 | 60 | 38 | 60 | 46 | 160 | 90 | 62 | 38 | 132 | 4x4x32 |  | | 715,93 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|