Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z hliníku.
Přesná trubka z nerezové oceli.
Vřeteno s trapézovým závitem z oceli.
Upozornění:Dvoutrubkové lineární jednotky lze ovládat manuálně nebo elektricky. Jednotky lze z důvodu jejich krátké doby zapnutí denně několikrát přestavovat malou rychlostí a s vysokou stabilitou. Šířkové, délkové a výškové přestavení je možné.
Vřeteno s trapézovým závitem dvoutrubkových lineárních jednotek je uloženo buď na kuličkových nebo kluzných ložiskách. Saně dvoutrubkových lineárních jednotek jsou vybaveny kluzným vedením.

Technické údaje:Doba zapnutí: S3, 30 % (při 60 min.)Teplotní rozsah:Rozsah teplotních hodnot 0 °C až +60 °CNa vyžádání:Další délky.
Integrované upínání vřetena.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 21250-01 Dvoutrubkové jednotky lineárního vedení s montážní deskou 201 kB
 Technické upozornění pro dvoutrubkové jednotky lineárního vedení 191 kB

Výkresy

Dvoutrubkové jednotky lineárního vedení s montážní deskou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1Provedení 2Typ EP/EPXZdvih
S
BD1D2D3D4D5D6D7G1G2G3H

H1H2H3H4LL1L2L3M1M2M3M4M5M6M7P1CADPřís.CenaObjednat
21250-01-030X500s kluzným ložiskempravý závit30270130830H830711--M6M6M6642710522500130265040x30114,570--801142x2x20 628,99 €
21250-01-030X800s kluzným ložiskempravý závit30570130830H830711--M6M6M6642710522800130265040x30114,570--801142x2x20 688,72 €
21250-01-130X500mit kugellagerpravý závit30270130830H830711--M6M6M6642710522500130265040x30114,570--801142x2x20 643,29 €
21250-01-130X800mit kugellagerpravý závit30570130830H830711--M6M6M6642710522800130265040x30114,570--801142x2x20 703,02 €
21250-01-040X500s kluzným ložiskempravý závit402001801240H8409156,511M8M8M87531,51260350018038604616090381321201604x4x32 692,17 €
21250-01-040X800s kluzným ložiskempravý závit405001801240H8409156,511M8M8M87531,51260380018038604616090381321201604x4x32 759,97 €
21250-01-040X1000s kluzným ložiskempravý závit407001801240H8409156,511M8M8M87531,512603100018038604616090381321201604x4x32 805,16 €
21250-01-140X500mit kugellagerpravý závit402001801240H8409156,511M8M8M87531,51260350018038604616090381321201604x4x32 724,93 €
21250-01-140X800mit kugellagerpravý závit405001801240H8409156,511M8M8M87531,51260380018038604616090381321201604x4x32 792,73 €
21250-01-140X1000mit kugellagerpravý závit407001801240H8409156,511M8M8M87531,512603100018038604616090381321201604x4x32 837,94 €