Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Lineární osy s kuličkovým šroubovým převodem s vodicí profilovou lištou
20331

Lineární osy s kuličkovým šroubovým převodem s vodicí...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso z hliníkového protlačovaného profilu.
Pouzdro ložiska a saně., z hliníku.
Profilová vodicí lišta a vodicí pojezd., z oceli.
Vřeteno s kuličkovým šroubem, z oceli.
Kuličková šroubová matice, z oceli.
Provedení: Základní těleso a saně, eloxovány v přírodních barvách.
Pouzdro ložiska, černě eloxované.
Vodicí dráhy profilových vodicích lišt indukčně kaleny a broušeny.
Upozornění:Kompaktní a flexibilně použitelná lineární jednotka s kuličkovým šroubovým převodem. Základní těleso se skládá ze samonosného, tvrdě eloxovaného hliníkového profilu s integrovanou vodicí profilovou lištou. Tento kolejnicový systém zachytí nejvyšší síly ze všech směrů, má nízké opotřebení a umožňuje optimální průběh při pohybu velkých hmotností. Umožňuje vysoce výkonné funkce, jako je vysoká rychlost a velmi vysoká přesnost polohování a reprodukční přesnost. Lze je snadno kombinovat a vytvářet tak univerzální kombinované systémy.

V lineárních jednotkách je použit přesný kuličkový šroubový převod třídy tolerance ISO 7 s redukovanou axiální vůlí kuličkové šroubové matice. Krycí páska z korozivzdorné oceli chrání všechny díly v profilu před prachem a jiným znečištěním.

Na vnějších stranách hliníkového profilu se nacházejí drážky pro jednoduchou a bezpečnou montáž profilu a pro upevnění dílů příslušenství, jako např. čidel.

Na boční a horní straně saní jsou závitové otvory a další středicí otvory. Ve spojení s našimi středicími kroužky 20240 se mohou na saně namontovat další spojovací prvky s přesným lícováním.

Na obou stranách saní jsou umístěny mazací otvory (maznice s trychtýřovou hlavou podle normy DIN 3405D) pro maznici s trychtýřovou hlavou a vedení kolejnice.
Technické údaje:Specifikace zatížení platí pro dynamické zatížení.

Všechny dynamické momenty a nosnosti uvedené v tabulce jsou teoretické hodnoty. Koeficient bezpečnosti nebyl brán v úvahu. Koeficient bezpečnosti závisí na aplikaci a požadované bezpečnosti. Doporučuje se koeficient bezpečnosti fs = 5.
Teplotní rozsah:0 °C až +60 °C.Na vyžádání:Jiné délky (max. délka a max. zdvih viz tabulka).
Třída tolerance kuličkového šroubového převodu podle ISO 5.
Podpěry vřetena (doporučeno pro dlouhé vřeteno).
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 20331 Lineární osy s kuličkovým šroubovým převodem s vodicí profilovou lištou 725 kB

Výkresy

Lineární osy s kuličkovým šroubovým převodem s vodicí profilovou lištou
Lineární osy s kuličkovým šroubovým převodem s vodicí profilovou lištou
Lineární osy s kuličkovým šroubovým převodem s vodicí profilovou lištou
Lineární osy s kuličkovým šroubovým převodem s vodicí profilovou lištou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostL

L
max.
Iy
cm⁴
max.
počet otáček
ot/min
Max. hnací
točivý moment M
Nm
Fx
N
Fy
dynamicky
N
Fz
dynamicky
N
Mx
dynamicky
Nm
My
dynamicky
Nm
Mz
dynamicky
Nm
Iz
cm⁴
CADPřís.CenaObjednat
20331-04012057000X10040272290010580033400230038502826026011 1 702,58 €
20331-04012107000X1004027229001058004,52540230038502826026011 1 840,38 €
20331-06516057000X10065330292071,342007,7870065401019015870070089,4 1 752,61 €
20331-06516107000X10065330292071,3420011,9673065401019015870070089,4 1 752,61 €
20331-06516167000X10065330292071,3420011,9420065401019015870070089,4 1 798,91 €
20331-08020057000X100804175480144,13300131480089301507037014701470192,3 2 232,16 €
20331-08020107000X100804175481144,1330024,51385089301507037014701470192,3 2 342,08 €
20331-08020207000X100804175482144,1330024,5693089301507037014701470192,3 2 281,50 €
20331-08020507000X100804175483144,1300024,5277089301507037014701470192,3 2 680,88 €
20331-11032057000X1001104945850562215016,718850100002026063026502650669 3 338,37 €
20331-11032107000X1001104945850562300052,329600100002026063026502650669 3 432,60 €
20331-11032207000X1001104945850562300052,314800100002026063026502650669 3 533,55 €
20331-11032327000X1001104945850562300052,39240100002026063026502650669 3 533,55 €
Objednací čísloVelikostDoba zapnutíTočivý moment
při volnoběhu
Nm
Reprodukční
přesnost
Max.
rychlost
m/s
Max. zrychlení
m/sc.
Konstanta předsazení
mm/ot
Zdvih
S
S
(zdvih)
min.
S
(zdvih)
max.
CADPřís.CenaObjednat
20331-04012057000X10040100%0,16±0,020,49205100302728 1 702,58 €
20331-04012107000X10040100%0,18±0,020,972010100302728 1 840,38 €
20331-06516057000X10065100%0,28±0,020,35205100402690 1 752,61 €
20331-06516107000X10065100%0,30±0,020,72010100402690 1 752,61 €
20331-06516167000X10065100%0,40±0,021,122016100402690 1 798,91 €
20331-08020057000X10080100%0,46±0,020,28205100555163 2 232,16 €
20331-08020107000X10080100%0,5±0,020,552010100555163 2 342,08 €
20331-08020207000X10080100%0,6±0,021,12020100555163 2 281,50 €
20331-08020507000X10080100%1,4±0,022,52050100555163 2 680,88 €
20331-11032057000X100110100%1,2±0,020,18205100655456 3 338,37 €
20331-11032107000X100110100%1,4±0,020,52010100655456 3 432,60 €
20331-11032207000X100110100%1,5±0,0212020100655456 3 533,55 €
20331-11032327000X100110100%1,6±0,021,62032100705456 3 533,55 €
Objednací čísloVelikostVřeteno s kuličkovým šroubem
DxT
Dynamická
nosnost
C (N)
Dynamická
nosnost vřeteno
CS (N)
Moment setrvačnosti
10⁻⁵ kg m²
Pohyblivá
hmota
(kg)
CADPřís.CenaObjednat
20331-04012057000X1004012x5462050000,630,94 1 702,58 €
20331-04012107000X1004012x10462038000,811 1 840,38 €
20331-06516057000X1006516x519800131502,213 1 752,61 €
20331-06516107000X1006516X1019800115502,83 1 752,61 €
20331-06516167000X1006516X161980081703,993 1 798,91 €
20331-08020057000X1008020X534200148007,066 2 232,16 €
20331-08020107000X1008020X1034200159008,236 2 342,08 €
20331-08020207000X1008020X20342001625012,816 2 281,50 €
20331-08020507000X1008020X50342001300044,676 2 680,88 €
20331-11032057000X10011032X5496001885041,819,8 3 338,37 €
20331-11032107000X10011032X10496003700043,649,8 3 432,60 €
20331-11032207000X10011032X20496002295051,169,8 3 533,55 €
20331-11032327000X10011032X32496001550066,619,8 3 533,55 €