Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací lišta pro lineární osy s kuličkovým šroubovým převodem
20331-20

Upínací lišta pro lineární osy s kuličkovým šroubovým převodem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Hliník.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Upínací lišty slouží k upnutí lineárních jednotek s kuličkovým šroubovým převodem. Upínací lišta lze zasunout bočně do profilové drážky lineární jednotky.Montáž:Doporučený počet upínacích lišt:
Provedení A: 6 kusů na metr na každé straně.
Provedení B: 3 kusy na metr na každé straně.
Provedení C: 3 kusy na metr na každé straně.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 20331-20 Upínací lišta pro lineární osy s kuličkovým šroubovým převodem 184 kB

Výkresy (celkový přehled)

Upínací lišta pro lineární osy s kuličkovým šroubovým převodem

Upínací lišty pro lineární osy s kuličkovým šroubovým převodem, provedení A, krátké

více informací

Výkresy

Upínací lišty pro lineární osy s kuličkovým šroubovým převodem, provedení A, krátké

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníB

B1D
pro šroub
DIN 912
HH1LL2Vhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
20331-20-102504Akrátký155M494,52512,520331-10 Größe 90 11,62 €
20331-20-102506Akrátký207M6103,42512,520331-10 Größe 110/145 12,50 €

Upínací lišty pro lineární osy s kuličkovým šroubovým převodem, provedení B, standardní

více informací

Výkresy

Upínací lišty pro lineární osy s kuličkovým šroubovým převodem, provedení B, standardní

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníB

B1D
pro šroub
DIN 912
HH1LL1L2Vhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
20331-20-205505Bstandardní157,2M582,555407,520331 Größe 40 16,32 €
20331-20-206006Bstandardní207,5M62011,560401020331 Größe 65/80 16,32 €
20331-20-206008Bstandardní3010M8271860401020331 Größe 110 23,95 €
20331-20-206204Bstandardní155M494,562401120331-10 Größe 90 15,46 €
20331-20-206206Bstandardní207M6103,462401120331-10 Größe 110/145 16,32 €

Upínací lišty pro lineární osy s kuličkovým šroubovým převodem, provedení C, dlouhé

více informací

Výkresy

Upínací lišty pro lineární osy s kuličkovým šroubovým převodem, provedení C, dlouhé

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníB

B1D
pro šroub
DIN 912
HH1LL1L2Vhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
20331-20-307704Cdlouhý155M494,577208,520331-10 Größe 90 17,25 €
20331-20-308704Cdlouhý155M494,58725620331-10 Größe 90 17,25 €
20331-20-310704Cdlouhý155M494,5107308,520331-10 Größe 90 20,09 €
20331-20-307705Cdlouhý207M5104,577208,520331-10 Größe 110/145 17,50 €
20331-20-310705Cdlouhý207M5104,5107308,520331-10 Größe 110/145 18,55 €
20331-20-314206Cdlouhý207M6103,4142401120331-10 Größe 110/145 19,58 €