Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Lineární osy s kuličkovým šroubovým převodem a dvěma vodicím profilovými lištami
20331-10

Lineární osy s kuličkovým šroubovým převodem a dvěma vodicím...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Základní těleso z hliníkového protlačovaného profilu.
Pouzdro ložiska a saně., z hliníku.
Profilová vodicí lišta a vodicí pojezd., z oceli.
Vřeteno s kuličkovým šroubem, z oceli.
Kuličková šroubová matice, z oceli.
Provedení: Základní těleso a saně, eloxovány v přírodních barvách.
Pouzdro ložiska, černě eloxované.
Vodicí dráhy profilových vodicích lišt indukčně kaleny a broušeny.
Upozornění:Kompaktní a flexibilně použitelná lineární jednotka s kuličkovým šroubovým převodem. Základní těleso se skládá ze samonosného, tvrdě eloxovaného hliníkového profilu se dvěma integrovanými vodicími profilovými lištami. Tento kolejnicový systém zachytí nejvyšší síly ze všech směrů, má nízké opotřebení a umožňuje optimální průběh při pohybu velkých hmotností. Umožňuje vysoce výkonné funkce, jako je vysoká rychlost a velmi vysoká přesnost polohování a reprodukční přesnost. Lze je snadno kombinovat a vytvářet tak univerzální kombinované systémy.

V lineárních jednotkách je použit přesný kuličkový šroubový převod třídy tolerance ISO 7 s redukovanou axiální vůlí kuličkové šroubové matice. Krycí páska z antistatického polyuretanu chrání všechny díly v profilu před prachem a jiným znečištěním.

Na vnějších stranách hliníkového profilu se nacházejí drážky pro jednoduchou a bezpečnou montáž profilu a pro upevnění dílů příslušenství, jako např. čidel.

Na boční a horní straně saní jsou závitové otvory a další středicí otvory. Ve spojení s našimi středicími kroužky 20240 se mohou na saně namontovat další spojovací prvky s přesným lícováním.

Na obou stranách saní jsou umístěny mazací otvory (maznice s trychtýřovou hlavou podle normy DIN 3405D) pro maznici s trychtýřovou hlavou a vedení kolejnice.

Provedení A: krátké saně, provedení B: dlouhé saně
Technické údaje:Specifikace zatížení platí pro dynamické zatížení.

Všechny dynamické momenty a nosnosti uvedené v tabulce jsou teoretické hodnoty. Koeficient bezpečnosti nebyl brán v úvahu. Koeficient bezpečnosti závisí na aplikaci a požadované bezpečnosti. Doporučuje se koeficient bezpečnosti fs = 5.
Teplotní rozsah:0 °C až +60 °C.Na vyžádání:Jiné délky (max. délka a max. zdvih viz tabulka).
Třída tolerance kuličkového šroubového převodu podle ISO 5.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 20331-10 Lineární osy s kuličkovým šroubovým převodem a dvěma vodicím profilovými lištami 649 kB

Výkresy (celkový přehled)

Lineární osy s kuličkovým šroubovým převodem a dvěma vodicím profilovými lištami
Lineární osy s kuličkovým šroubovým převodem a dvěma vodicím profilovými lištami
Lineární osy s kuličkovým šroubovým převodem a dvěma vodicím profilovými lištami

Lineární osy s kuličkovým šroubovým převodem a dvěma vodicím profilovými lištami, prvedení A, krátké

více informací

Výkresy

Lineární osy s kuličkovým šroubovým převodem a dvěma vodicím profilovými lištami, prvedení A, krátké
Lineární osy s kuličkovým šroubovým převodem a dvěma vodicím profilovými lištami, prvedení A, krátké
Lineární osy s kuličkovým šroubovým převodem a dvěma vodicím profilovými lištami, prvedení A, krátké

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníVelikostL

L
max.
Pohyblivá
hmota
(kg)
Dynamická
nosnost vřeteno
CS (N)
Dynamická
nosnost
C (N)
Doba zapnutíFx
N
Fy
dynamicky
N
Fz
dynamicky
N
Iy
cm⁴
Iz
cm⁴
Vřeteno s kuličkovým šroubem
DxT
Točivý moment
při volnoběhu
Nm
Moment setrvačnosti
10⁻⁵ kg m²
Mx
dynamicky
Nm
My
dynamicky
Nm
Mz
dynamicky
Nm
Zdvih
S
S
(zdvih)
max.
S
(zdvih)
min.
Konstanta předsazení
mm/ot
Reprodukční
přesnost
max.
počet otáček
ot/min
Max. hnací
točivý moment M
Nm
Max. zrychlení
m/sc.
Max.
rychlost
m/s
CADPřís.CenaObjednat
20331-10-1090120570X100Akrátký901857500,350004620100%50002000454013,6102,612x50,080,541251734100665305±0,0258004,4200,49 1 909,21 €
20331-10-1090121070X100Akrátký901857500,338004620100%25402000454013,6102,612x100,090,6612517341006653010±0,0258004,5200,97 2 052,82 €
20331-10-1110160570X100Akrátký11019015000,631315019800100%87004670939029,119616x50,171,246501182351001410405±0,0242007,7200,35 1 817,15 €
20331-10-1110161070X100Akrátký11019015000,631155019800100%67304670939029,119616X100,181,4865011823510014104010±0,02420011,9200,7 1 817,15 €
20331-10-1110161670X100Akrátký11019015000,63817019800100%42004670939029,119616X160,231,9865011823510014104016±0,02420011,9201,12 1 863,46 €
20331-10-1145200570X100Akrátký14521018001,191480034200100%1480089301532085,3682,320X50,34,4215002605201001690555±0,02330013200,28 1 931,52 €
20331-10-1145201070X100Akrátký14521018001,191590034200100%1385089301532085,3682,320X100,324,87150026052010016905510±0,02330024,5200,55 2 038,02 €
20331-10-1145202070X100Akrátký14521018001,191625034200100%693089301532085,3682,320X200,456,68150026052010016905520±0,02330024,5201,1 1 982,50 €
20331-10-1145205070X100Akrátký14521018001,191300034200100%277089301532085,3682,320X500,819,34150026052010019605550±0,02300024,5202,5 2 299,69 €

Lineární osy s kuličkovým šroubovým převodem a dvěma vodicím profilovými lištami, provedení B, dlouhé

více informací

Výkresy

Lineární osy s kuličkovým šroubovým převodem a dvěma vodicím profilovými lištami, provedení B, dlouhé
Lineární osy s kuličkovým šroubovým převodem a dvěma vodicím profilovými lištami, provedení B, dlouhé
Lineární osy s kuličkovým šroubovým převodem a dvěma vodicím profilovými lištami, provedení B, dlouhé

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníVelikostL

L
max.
Pohyblivá
hmota
(kg)
Dynamická
nosnost vřeteno
CS (N)
Dynamická
nosnost
C (N)
Doba zapnutíFx
N
Fy
dynamicky
N
Fz
dynamicky
N
Iy
cm⁴
Iz
cm⁴
Vřeteno s kuličkovým šroubem
DxT
Točivý moment
při volnoběhu
Nm
Moment setrvačnosti
10⁻⁵ kg m²
Mx
dynamicky
Nm
My
dynamicky
Nm
Mz
dynamicky
Nm
Zdvih
S
S
(zdvih)
max.
S
(zdvih)
min.
Konstanta předsazení
mm/ot
Reprodukční
přesnost
max.
počet otáček
ot/min
Max. hnací
točivý moment M
Nm
Max. zrychlení
m/sc.
Max.
rychlost
m/s
CADPřís.CenaObjednat
20331-10-2090120570X100Bdlouhý902507500,550009240100%50003990909013,6102,612x50,080,66250300300100600305±0,0258004,4200,49 2 147,68 €
20331-10-2090121070X100Bdlouhý902507500,538009240100%25403990909013,6102,612x100,090,862503003001006003010±0,0258004,5200,97 2 295,79 €
20331-10-2110160570X100Bdlouhý11027515001,361315039600100%8700130801880029,119616x50,171,781305168016801001325405±0,0242007,7200,35 2 067,13 €
20331-10-2110161070X100Bdlouhý11027515001,361155039600100%6730130801880029,119616X100,182,2913051680168010013254010±0,02420011,9200,7 2 067,13 €
20331-10-2110161670X100Bdlouhý11027515001,36817039600100%4200130801880029,119616X160,233,3713051680168010013254016±0,02420011,9201,12 2 113,41 €
20331-10-2145200570X100Bdlouhý14531018002,611480068400100%14800178703068085,3682,320X50,35,93005342034201001590555±0,02330013200,28 2 294,14 €
20331-10-2145201070X100Bdlouhý14531018002,611590068400100%13850178703068085,3682,320X100,326,8830053420342010015905510±0,02330024,5200,55 2 407,59 €
20331-10-2145202070X100Bdlouhý14531018002,611625068400100%6930178703068085,3682,320X200,4510,8530053420342010015905520±0,02330024,5201,1 2 345,13 €
20331-10-2145205070X100Bdlouhý14531018002,611300068400100%2770178703068085,3682,320X500,838,6230053420342010015905550±0,02300024,5202,5 2 676,20 €