Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pružinové upínače / přidržovače z nerezové oceli
33260

Pružinové upínače / přidržovače z nerezové oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Upevnění drobných dílů na měřicí a kontrolní desky.Příslušenství:Sloupky z nerezové oceli pro pružinové upínače / přidržovače 33262.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 33260 Pružinové upínače / přidržovače z nerezové oceli 444 kB

Výkresy

Pružinové upínače / přidržovače z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení

D

LSCADPřís.CenaObjednat
33260-10403004ploché4300,4 47,05 €
33260-10403008ploché4300,8 47,05 €
33260-10605010ploché6501  40,62 €
33260-10607510ploché6751  40,62 €
33260-11207510ploché12751  49,08 €
33260-11209510ploché12951  49,08 €
33260-21207515Vidlice12751,5  70,23 €
33260-21209515Vidlice12951,5  70,23 €
33260-30404011kulatý4401,1 47,05 €
33260-30406011kulatý4601,1 47,05 €
33260-31208025kulatý12802,5 68,86 €
33260-31208030kulatý12803 68,86 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83