Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisUpozornění:Sada upínacích komponentů pro měřicí mikroskopy a optická měřidla k rychlému a flexibilnímu upínání malých dílů. Pomocí této sady lze přesně umístit a bezpečně upnout nejrůznější obrobky jako plastové díly, výlisky nebo soustružené díly. Častý problém při měření jako je sevření dílu, je tím z větší části vyřešen.

Základem upínacího systému je vysoce kvalitní upínací kloub, který se upevní na měřicím stole. Díky integrovanému rozhraní pro rychlou výměnu lze na upínací kloub jednoduše montovat upínací prvky (např. sklíčidlo nebo upínací svorku) na upínací kloub.

Dodávka v dřevěném kufru.
Použití:– Sklíčidlo a prizma k upevnění rotačně symeterických dílů
– Příložný úhelník, upínací svorka a sklíčidlo pro malé díly k sevření např. plechových a ohebných součástí
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 33250 Sada upínacích komponentů 321 kB

Výkresy

Sada upínacích komponentů

Výběr/filtr zboží

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83