Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Základní těleso z hliníku.Provedení: Hliník s tvrdým povrchem.Upozornění:Úhlové prvky lze namontovat na držáky rychloupínače bez použití nářadí a připojit je pomocí různých adaptérů pro přesné svěráky, tříčelisťová sklíčidla a jehlové opěrné čelisti.Příslušenství:Držák rychloupínače 33227-05, adaptér pro přesné svěráky z hliníku 33225-20, adaptér pro tříčelisťové sklíčidlo z hliníku 33226-05 a jehlová opěrná čelist 33227.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 33227-10 Úhlové prvky z hliníku 166 kB
 Rychlovýměnný systém 1,7 MB

Výkresy (celkový přehled)

Úhlové prvky z hliníku

Úhlové prvky z hliníku, provedení A, pevné

více informací

Výkresy

Úhlové prvky z hliníku, provedení A, pevné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníB

D2HLL1CADPřís.CenaObjednat
33227-10-0Apevné60,52460,553,577 367,91 €

Úhlové prvky z hliníku, provedení B, nastavitelné

více informací

Výkresy

Úhlové prvky z hliníku, provedení B, nastavitelné

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníB

D1D2HLL1L2CADPřís.CenaObjednat
33227-10-1Bnastavitelné60242486,853,577,585 676,38 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83