Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Adaptér pro tříčelisťová sklíčidla z hliníku
33226-05

Adaptér pro tříčelisťová sklíčidla z hliníku

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Adaptér z hliníku.Provedení: Hliník s tvrdým povrchem.Upozornění:Adaptéry pro tříčelisťové sklíčidlo z hliníku slouží jako příslušenství pro tříčelisťové sklíčidlo. Pomocí adaptérů lze tříčelisťová sklíčidla připojit k držáku rychloupínače a vytvořit tak systém rychlé výměny. To znamená, že tříčelisťová sklíčidla lze rychle a efektivně namontovat na různé držáky rychloupínače.Příslušenství:Tříčelisťové sklíčidlo 33226, úhlové prvky 33227-10 a držák upínače 33227-05.Odkaz na výkres:
1) DIN 912 M4x20
2) DIN 912 M6x20
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 33226-05 Adaptér pro tříčelisťová sklíčidla z hliníku 119 kB
 Rychlovýměnný systém 1,7 MB

Výkresy (celkový přehled)

Adaptér pro tříčelisťová sklíčidla z hliníku

Adaptér pro tříčelisťová sklíčidla z hliníku, provedení A

více informací

Výkresy

Adaptér pro tříčelisťová sklíčidla z hliníku, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníB

DHLVhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
33226-05-5064A6048206033226-50, 33226-64 127,35 €

Adaptér pro tříčelisťová sklíčidla z hliníku, provedení B

více informací

Výkresy

Adaptér pro tříčelisťová sklíčidla z hliníku, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníB

HLVhodné pro

CADPřís.CenaObjednat
33226-05-100160B60206033226-100, 33226-160 121,69 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83