Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: povrchově kalené a přesně broušené.Upozornění:Přesný svěrák je flexibilním řešením, jak jednoduše a rychle umístit a upevnit obrobky za účelem měření měřidly. Sevření je možné pomocí osazených čelistí nebo pomocí násuvných kolíků do čelistí. Takto lze upevnit i obrobky s vnitřními otvory. Pomocí vyměnitelných vodicích sloupků lze zvětšit upínací šířku z 35 mm až na 75 mm. Svěrák lze na měřicím stole umístit do 4 poloh, které jsou k sobě navzájem kolmé.

V rozsahu dodávky je přestavitelný doraz, sada sloupků pro zvětšení upínací šířky až 75 mm, prodloužení vřetena a 4 kolíky a obslužné nářadí.
Na vyžádání:Sada sloupků pro zvětšení upínací šířky 100 mm nebo 150 mm.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 33225 Přesný svěrák 243 kB
 Rychlovýměnný systém 1,7 MB

Výkresy (celkový přehled)

Přesný svěrák

Přesný svěrák

více informací

Výkresy

Přesný svěrák

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

RozměryCADPřís.CenaObjednat
33225-500351viz výkres 833,34 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83